Keppel datacentre i Frankfurt am Main, Tyskland
Keppel Data Centres er et selskab i den singaporeanske Keppel Group. Virksomheden er en udbyder af indbyggede datacentre og colocation og er baseret i Frankfurt am Main, Tyskland, hvor det købte et datacenter med høj sikkerhed i foråret 2018. Delvis takket være de anvendte Siemens-løsninger modtog dette datacenter LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Design) på platinniveau.
Datacentret KDC FRAU 1 i Keppel Data Centres i Frankfurt am Main består af tre komplekser: kontorer på ca. 1.500 kvadratmeter, et lager- og leveringsområde på omkring 9.500 kvadratmeter og de to-etagers, 10.000 kvadratmeter store datahaller med yderligere 10.000 kvadratmeter teknisk plads til aircondition og elforsyning.
Tilgængelighed og pålidelighed er de vigtigste prioriteter her — og dermed en uafbrydelig og redundant strømforsyning, intelligent sikkerhedsteknologi og pålidelig bygningsautomatisering. Rumautomatisering skal forbinde og styre køling og aircondition intelligent og efter behov, så serveroverophedning ikke opstår.
Siemens løsninger til bygningsautomatisering, sikkerhed og energiforsyning installeres i selve bygningen. Et redundant designet energitilførselssystem fra netoperatøren suppleret med to mellem- og lavspændingsanlæg med redundante kontakter og samleskinner samt dobbeltkølesystemer sikrer maksimal redundans og pålidelighed. Adgangskontrol- og brandsikringsløsningen er også afgørende for tilgængeligheden af datacenteret og datasikkerheden.
Hvis strømmen svigter, tændes to uafhængige, uafbrydelige strømforsyninger (UPS) og nødgeneratorer, som kan overtage strømforsyningen i 72 timer uden tankning. Dette gør det muligt for datacentret at opnå maksimal redundans og 99,999% tilgængelighed, hvilket er niveau III af standarden udstedt af Uptime Institute.
Den høje energieffektivitet og LEED-certificering afhænger i vid udstrækning af den sofistikerede teknologi i Desigo bygningsautomatiseringssystem fra Siemens, som også muliggør individuel styring og kontinuerlig overvågning af varme-, ventilations- og kølesystemerne.
Brandsikrings- og sikkerhedsløsninger er også altid opdaterede: På trods af den stadigt stigende mængde data stiger energiforbruget ikke tilsvarende. Forholdet mellem den forbrugte energi og servernes energibehov er blevet væsentligt reduceret.
Højeste energieffektivitet og pålidelighed af kritiske systemer er de vigtigste succesfaktorer i denne periode - de sikrer vores forretningskontinuitet. Vi har et pålideligt partnerskab med Siemens for fremtiden.

Keppel datacentre i Frankfurt am Main, Tyskland

Keppel datacentre i Frankfurt am Main, Tyskland

Keppel datacentre i Frankfurt am Main, Tyskland

Desigo bygningsautomatisering med 17.000 datapunkter og to driftsstationer sikrer optimal køling.

Systemet er beskyttet af 1.600 branddetektorer med et brandalarmpanel fra Sinteso-produktfamilien samt pålidelig detektion via røgsugningssystemer.

Omkredsbeskyttelse plus et indbrudsalarmsystem med 168 dørsensorer og et styringssystem afrunder sikkerhedspakken.

Nedstrøms, dobbelte mellem- og lavspændingsfelter med dobbelte kontakter og samleskinner samt dobbelt køleteknologi sikrer strømforsyningen.

Omfattende løsninger til maksimal oppetid, maksimal energieffektivitet, fuld skalerbarhed og maksimal sikkerhed.

Vores omfattende portefølje af bygningsautomatiseringssystemer giver os mulighed for at skræddersy løsninger til de specifikke krav i hvert projekt. Åbenhed og fleksibilitet er de grundlæggende principper bag alle vores systemer.

Beskyttelse af mennesker, aktiver og bygninger døgnet rundt, 365 dage om året. Med cloud-baserede teknologier og vores mange års erfaring inden for brandsikring.

Security-løsninger hjælper ikke kun med at beskytte din bygning og dens brugere, men skaber også merværdi for din virksomhed.