Nyd ren luft og spar energi på samme tid
Gæsternes sundhed og velvære er målene for Johannesbad Group, der blev grundlagt i 1960. På ni lokationer i Tyskland og Østrig driver den familieejede virksomhed moderne klinikker, sundhedscentre, hoteller og tekniske skoler med mere end 2.000 ansatte. Koncernen står for bæredygtig anvendelse af ressourcer og ønsker nu også at drage fordel af de økonomiske fordele ved at optimere energien i sine mange ejendomme.
Udfordring
Hvis du kan lide at bage, stege og friturestege, vil du sætte pris på god ventilation. Dette gælder så meget desto mere for kommercielle køkkener med deres høje luftvolumenomsætning. På Johannesbad Specialist Clinic i Bad Füssing kørte ventilationen hele dagen, selvom det faktisk ikke er nødvendigt hele tiden. Kontinuerlig drift genererer enorme omkostninger til elektricitet, opvarmning og køling. Et nyt, behovsorienteret ventilationsstyringssystem skal øge energieffektiviteten — uden at gå på kompromis med luftudvekslingen.
Løsning
Det nye køkkenventilationssystem styres med Siemens Kitchen Air Flow. Den innovative ventilationsstyring tilpasser luftvolumenstrømmen til de aktuelle forhold i køkkenet. Jo mere drift, jo stærkere kører systemet — effektivt og i overensstemmelse med efterspørgslen. Princippet er simpelt: madlavning producerer forskellige partikler, for eksempel fra fedt. En kraftig sensor måler koncentrationen af disse partikler i luften og sender måleresultatet til styresystemet som et kontinuerligt signal. Det regulerer ventilationskapaciteten på samme måde som den faktiske køkkendrift.
Fordel
Kitchen Air Flow gør køkkenventilationssystemet på Johannesbad Specialist Clinic i Bad Füssing betydeligt mere energieffektivt og økonomisk — uden at gå på kompromis med ydeevnen. For at opnå dette kombinerer Kichen Air Flow innovativ måleteknologi med moderne styringsteknologi og reducerer energiforbruget med mere end 60 procent. Det betyder, at systemet betaler sig selv efter blot et år.
Med denne optimering var vi i stand til at reducere elforbruget med mere end 60 procent.
Ny ventilationskontrol reducerer energiforbruget betydeligt

Optimal integration i eksisterende systemer
Kitchen Air Flow er integreret i det eksisterende ventilationssystem, øger energieffektiviteten og reducerer CO2-udledningen markant.

Sensor registrerer partikeltæthed
En kraftig sensor måler tætheden af partikler i luften, der produceres under tilberedningen, og sender kontinuerligt resultaterne videre til regulatoren.

Køkkenluftstrøm: behovsstyret ventilation
Afhængigt af køkkendriften regulerer køkkens luftstrømskontrolsystem luftvolumenstrømmen og reducerer energiforbruget med mere end 60 procent.

Tynde omkostninger i stedet for tyk luft
Systemets nye, behovsbaserede styringssystem bidrager til det bæredygtige driftskoncept og betaler sig selv inden for et år.
Du kan også være interesseret i

Building Services
Bygningstjenester hjælper dig med at få mere ud af din bygning. Bygningsdata giver dig mulighed for at forbedre din bygningsdrift.

Brandsikring
Beskyttelse af mennesker, aktiver og bygninger døgnet rundt, 365 dage om året. Med cloud-baserede teknologier og vores mange års erfaring inden for brandsikring.

Security
Security-løsninger hjælper ikke kun med at beskytte din bygning og dens brugere, men skaber også merværdi for din virksomhed.

Automatisering og bygningskontrol
Vores omfattende portefølje af bygningsautomatiseringssystemer giver os mulighed for at skræddersy løsninger til de specifikke krav i hvert projekt. Åbenhed og fleksibilitet er de grundlæggende principper bag alle vores systemer.