Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Revolutionerende industriel varmeproduktion

Guangzhou Nengyin Varmepumpeteknologi Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin Varmepumpeteknologi Co., Ltd.

Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. er beliggende i Guangdong-provinsen og er førende inden for højtemperaturvarmepumpeinnovation. Fra sin base i Foshan City er Nengyin dedikeret til at udvikle effektive, højtydende opvarmningsteknologier. Siemens har været en nøglepartner i over et årti og forpligtet til Nengyins mission om at revolutionere højtemperaturvarmepumpesektoren med banebrydende løsninger. Sammen skubber vi grænserne for industriel opvarmning, sætter nye industristandarder og fører an inden for bæredygtige løsninger.

Udfordringer

I deres søgen efter at lede højtemperaturvarmepumpesegmentet stod Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd. over for nogle udfordringer. Det primære smertepunkt var behovet for teknologisk innovation, der ville sikre maksimal effektivitet og pålidelighed i deres varmepumpeapplikationer, især i udviklingen af pålidelige løsninger til højtemperaturdrift, samtidig med at systemdesign optimeres for sikkerhed og effektivitet.

En stor, grøn og hvid industrivarmepumpeenhed står fremtrædende i en rummelig fabriksindstilling. Enheden har indviklede hvide gitre over blå kølefinner. I baggrunden er andet fabriksudstyr og gule arbejdsborde synlige under et højt loft med synlige bjælker
Billede af et siemens-produkt: Køleventil MVL702 og driver

Løsning

Som svar på udfordringerne indledte Siemens et tæt samarbejde med Guangzhou Nengyin Heat Pump Technology Co., Ltd., og udarbejdede en skræddersyet løsning, der imødekommer deres specifikke behov. I stedet for en one-size-fits-all-tilgang udviklede Siemens en skræddersyet totalløsning, der omfatter følgende komponenter:

  • MVL702 magnetisk ekspansionsventil: højere driftstemperaturgrænse (maks. 130 ℃), nøjagtig flowkontrol, hastighed og ventilnøjagtighed for at spare energi ved at tilpasse overhedning til laveste niveau, men alligevel stabilt driftspunkt.
  • Climatix C400-controller: skærper præcisionen i systemstyring.
  • Brugerdefineret kontrolapplikation: skræddersyet software, der integreres problemfrit med eksisterende teknologier, finpudset til at matche Guangzhou Nengyins unikke kontrollogik og specifikke operationelle krav.
  • Damptryk- og temperatursensorer.

Denne tilpassede tilgang opfylder ikke kun, men overgår også de strenge standarder, der kræves, hvilket sikrer optimal ydeevne og pålidelighed.

Hvordan løsningen hjalp med at løse kundernes udfordringer

I transformative pilotforsøg i Nengyins avancerede laboratorium markerede Siemens skræddersyede løsning et markant spring i ydeevnen.

Et skærmbillede af Climatix IC-webgrænsefladen, der viser en 'Compratio' trendgraf. Grafen viser to linjer, rød og grøn, der svinger mellem ca. 5.00 og 9.00 på Y-aksen over et tidsvindue fra 17:00 til 20:00 den 29. september 2024. Under hovedgrafen viser en grøn fyldt områdegraf 'unit1.dispstatus.compratio2' over samme periode. Interfacet viser også navigationsindstillinger som 'Plant dashboard, '' Datapunkter 'og 'Alarmer

180% Høj COP (koefficientpræstation)

En imponerende 18% stigning i COP i opvarmningsfaser, hvilket overgår konkurrentens benchmarks.

130° C Operationer

Forhøjet temperaturkapacitet, der muliggør drift 130° C, positionerer kunderne som ledere.

20 minutter Kontrol af overophedning af afladning

En banebrydende acceleration til opnåelse af måloverhedning, 3 gange hurtigere - 20 minutter i stedet for 60.

7.1 Kompressionsforhold

Overlegen effektivitet, der viser et markant lavere kompressionsforhold på 7,1 sammenlignet med konkurrentens 7,5.

Kundefordele

Nengyin opnår en konkurrencefordel gennem Siemens avancerede system, der skubber deres industrielle opvarmning ud over 130° C, samtidig med at energieffektiviteten opretholdes. Dette resulterer i betydelige energibesparelser og styrker Nengyins dedikation til miljømæssig bæredygtighed.

Et blågrønt termometerikon, der viser '130' i sin pære ved siden af en blågrøn opadpegende pil, alt sammen på en sort baggrund. Dette indikerer øget temperaturkapacitet.

Forhøjet temperaturkapacitet

Muliggør drift over 130 °C og positionerer kunderne som førende inden for applikationer med høj temperatur

Ikon af stik med ledning, der cirkler rundt om et blad illustration energieffektivitet

Energieffektivitet med COP stigning på 18%

Vores teknologi reducerer driftsomkostninger og miljømæssige fodaftryk betydeligt for slutbrugerne.

En infografik for bæredygtighedsmål og køreplaner med grøn baggrund og forskellige ikoner og tekst.

Strategisk partnerskab

Gør det muligt for vores kunder at nå deres mål om industridominans med avancerede, energieffektive varmepumpeløsninger.

Testresultaterne har valideret løsningens håndgribelige fordele ved at forbedre den samlede ydelse af højtemperaturvarmepumper. Det opfylder fuldt ud de strenge krav til sådanne højtydende varmepumpeapplikationer.
Hr. Lin Chunwen, Administrerende direktør, Guangzhou Nengyi

Kom i gang med din rejse