Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
brandsikkerhedssystemer-modernisering-Frankrig-as373294070-hero-2560x1440

Modernisering af brandsikkerhedssystem

At sikre sikkerheden for mennesker og aktiver samt forretningskontinuitet er lige så vigtigt som at kunne reagere hurtigt og fleksibelt på skiftende markedskrav, kundebehov og nye risici.

brandsikkerhedssystemer-modernisering-Frankrig-as373294070-hero-2560x1440

Moderniser dine websteder: eksempler på produkter og løsninger

Vores næste generations systemer gør det muligt for dine installationer at tilpasse sig nye krav, samtidig med at forbedrede ydelsesniveauer opretholdes for at sikre optimal beskyttelse af dit websted. Teknologier udvikler sig konstant for at give den tidligst mulige detektion og pålidelig brandsikkerhedsstyring, hvilket muliggør udskiftning af ældre systemer med nyt udstyr. Med vores portefølje af løsninger til branddetektering, alarm, evakuering, automatisk slukning og bygningsstyring kan vi levere skræddersyede moderniserings- og udvidelsesløsninger for at sikre overholdelse af nutidens og morgendagens standarder.

Modernisering af STT11/MEA11-2 systemer

Vores Siemens teams kan opgradere dine STT11/STT12 brandsikkerhedscentralenheder (CMSI) til STT20, hvilket muliggør fuld modernisering af dit brandsikkerhedssystem. CMSI er forbundet med adresserbare elektroniske moduler (MEA), som er afgørende for styring af brandsikkerhedsanordninger (DCT) såsom branddøre, spjæld, skodder, røgudsugningsventilatorer osv. For at give dig et mere moderne system foreslår vi, at du afslutter din installation ved at introducere nye MEA20x-moduler knyttet til STT20-enheder.

Download moderniseringsflyeren til MEA11-2 moduler eller STT11/MEA11-2 systemer.

669cd0a0-da6e-40ff-9135-4e76b944bb49 - Securite-Incendie-MEA20-STT20-DeepBlue original
b41eb076-8e70-4a44-9b72-73af58757c19 - Securite-Incendie-FC20-STT20-CI1145-STT11-DeepBlue original

Modernisering af CI1142, CC1142, CI1145 og tilhørende CMSI

Vores brandsikkerhedssystem, der er installeret i din bygning, sikrer permanent overvågning af dine lokaler og sigter mod at advare dig i tilfælde af brandudbrud, hvilket muliggør hurtig indgriben fra redningstjenesterne. For at give den hurtigst mulige detektion og samtidig undgå falske alarmer fortsætter teknologierne med at udvikle sig, og ældre systemer erstattes gradvist af næste generations udstyr.

Download moderniseringsflyeren til CI1142/CC1142 og tilhørende CMSI.

Download moderniseringsflyeren til CI1145 og tilhørende CMSI.

Kombinerede branddetektorer med ASATechnology til progressiv modernisering af AlgoRex-systemer

De kombinerede branddetektorer FDOOT241-A3, FDOOT241-A5 og FDOOT241-A9, baseret på tre-i-en-teknologi, giver pålidelig og tidlig branddetektion ved hjælp af princippet om lysspredning. Eksisterende detektorer erstattes først af modeller, der understøtter både den nuværende detektionsprotokol og den nye Sinteso-protokol (FDNet). Hvis kontrol- og indikeringsudstyret udskiftes i slutningen af et moderniseringsprojekt, skifter punktdetektorerne automatisk til den nye FDNet-protokol. Dette sikrer en gradvis udskiftning af forældede installationer med næste generation af branddetekteringssystemer.

Download moderniseringsbrochuren for Adress+detektorer til Sinteso-generationer.

Download moderniseringsbrochuren til kombinerede detektorer.

bda7f9ef-d28c-4e6c-91f1-363e362fd3b5 - Securite-Incendie-MPD2-DeepBlue original

Vores kunder stoler på os!

26324b2f-895f-4aed-a442-55e83530df45 - Batiment-principal-de-nuit original

Hotel A la Cour d'Alsace ****

At sikre gæsternes sikkerhed er en topprioritet. Etablissementet, som rummer næsten 18.000 gæster om året, arbejdede sammen med Siemens teams om at opgradere hele brandsikkerhedssystemet. Denne modernisering gav Hotel A la Cour d'Alsace en omfattende branddetektions- og brandsikkerhedsløsning uden at forstyrre driften.