Udforsk eksperthvidbøger for at drive din digitale transformation.
Dette papir udforsker fordelene ved digitale transformatorstationer med procesbus i forhold til en konventionel transformatorstation uden procesbus.
Papiret giver en sammenlignende gennemgang af IEC 61850-9-2 og IEC 61869-9 standarderne, der er kritiske i design og implementering af procesbussteknologi.
Dette papir har til formål at diskutere implementeringen af IEC-61869 teknologi i forsyningsstationer for at konsolidere feltmålinger og overføre dem til et centraliseret beskyttelsesrelæ.
Dette papir diskuterer Current Waveform Analysis (CWA) algoritmen introduceret til transformatordifferentielle applikationer.
Point-på-bølge-koblingsfunktionen bruges til at reducere øgede elektrodynamiske og dielektriske belastninger, der skyldes ikke-optimal omskiftning af afbrydere i netværket.
Dette papir præsenterer et samplingsfrekvenssporingsprincip, der er effektivt fra 10 Hz til 90 Hz.
Papiret introducerer impedansbaseret beskyttelse (21C) som en potentiel forbedring i forhold til traditionel spændingsdifferentialbeskyttelse (87V) for shuntkondensatorbanker.