Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

„Tuning“ til drevet i koldformning

Ernst Grob AG i Männedorf har udstyret sin nyudviklede koldformningsmaskine med en Sinumerik-styring af den nyeste generation. Takket være den præcise styring af værktøjsakserne imponerer maskinen med effektivitet og hastighed.

Innovation lavet i Männedorf

Med en vis „tinkerer-mentalitet“ og årtiers erfaring udvikler Ernst Grob innovative og krævende maskiner. Den seneste udvikling „A9T“ bruges meget ofte til behandling af fast materiale, men er også velegnet til dannelse af metalplader. Ved valseformning eller koldvalsning af særligt vanskelige gear samt gear på metalpladedele anvendes den såkaldte afbrudte indekseringsproces.

Højeste krav til styringen

Præcision er det vigtigste inden for metalbearbejdning, men tiden spiller også en vigtig rolle. Hjertet i formningsmaskinen er sammen med den sofistikerede mekaniske konstruktion den nye avancerede CNC-styring Sinumerik ONE fra Siemens. Den sidder i et kontrolskab designet af Ernst Grob og fremstillet af Siemens Works for Combination Technology i Chemnitz (WKC). Sinumerik kombinerer programmerbar logik og numerisk højtydende styring og er velegnet til meget dynamiske applikationer, da de er en del af hverdagen hos Ernst Grob.

I Grob koldvalsning opdeler vi formningsarbejdet i mange små trin og opnår således høje grader af formning selv med højstyrkestål.
Andreas Bretscher, Salgs- og marketingchef, hos Ernst Grob

Multifacetteret sikkerhed

Konstruktionen af Ernst Grobs maskiner er kompleks; næsten ingen rækkefølge er den samme som en anden. Afhængigt af kunden skal komponenter fra specifikke producenter installeres, især for bilindustrien er der normalt præcise specifikationer. Desto vigtigere, at kontrollen kan integreres uden problemer.

„I Siemens CNC-styringer er alle grundlæggende funktioner tilgængelige, så vi straks kan gå videre til de anlægsspecifikke tilpasninger. Det gør vores arbejde betydeligt lettere,“ siger Bretscher. Det klare maskinkontrolpanel med Simatic-panelet muliggør også intuitiv betjening, hvilket er muligt for enhver person med grundlæggende mekanisk træning.

Ernst-Grob-2-8089 original -  c525066f-7e0f-443d-b54a-b5d09e2dcec1

„Tuning“ til drevet i koldformning

Den nyeste generation af CNC-styringen Sinumerik ONE bestemmer arbejdsemnernes masseinerti og styrer automatisk systemet med funktionen „Auto-Servo-Tuning“ direkte fra delprogrammet baseret på en strategi angivet af maskinproducenten. Med denne funktion er værktøjsmaskinens optimale produktivitet mulig gennem intelligent dynamisk tilpasning til forskellige emnestørrelser.

Elegant Sinumeric One-produktdisplay fremhæver banebrydende teknologi og minimalistisk designestetik
Ernst-Grob-3-8133 original - 34659d0f-0e90-41ce-af03-58230e601ab1

Systemet er blandt de første projekter, hvor „Siemens Auto-Servo-Tuning fra delprogrammet“ blev brugt. Denne funktion, der er integreret i styringen, sikrer, at systemet automatisk tilpasser sig en komponents masseinerti. Efter fastspænding af den del, der skal bearbejdes, måles potentielle resonansfrekvenser direkte fra delprogrammet - dvs. de frekvenser, hvormed emnet begynder at vibrere.

Disse forstyrrende frekvenser filtreres ud under den efterfølgende bearbejdning, hvilket øger præcisionen og har en positiv effekt på hastigheden under formning. „En tidsbesparelse på et par tiendedele af et sekund pr. emne lyder ikke som meget, men med en million producerede dele om året går det op,“ opsummerer Leutwyler.

Komplet artikel

Her finder du den komplette brugerrapport fra kundemagasinet „indsigt 01/2024"

„Tuning“ til drevet i koldformning - „indsigt 01/2024"

Kontakt vores ekspertteam

Interesseret i funktionerne i SINUMERIK? Kontakt vores ekspertteam