Signalering af øget sikkerhed og pålidelighed
Hver dag, over hele Indien, transporterer over 13.500 passagertog millioner af passagerer, der krydser landets længde og bredde på et netværk, der strækker sig over 68.500 km jernbanespor. Det er omkring 50% mere end jordens omkreds.
Dette er Indian Railways, der driver det fjerdestørste og et af de mest komplekse jernbanenet i verden, med spor, der spænder over nogle af de højeste højder og mest fjerntliggende steder. Det er ingen overdrivelse at sige, at Indian Railways er nationens transport- og logistik-rygrad og transporterer svimlende 7 milliarder passagerer og over 1,2 milliarder tons gods hvert år.
Sikring af sikkerhed og pålidelighed er højeste prioritet for de indiske jernbaner. Dette kræver et robust jernbanesignalsystem, der er konstrueret til absolut præcision. Siemens er stolte af at være en partner på denne rejse og driver de indiske jernbaners digitale transformation med sin banebrydende Direct Driving Auto Block Signalling (ABS) teknologi. Næste generations løsning omdefinerer, hvordan Indien nærmer sig sikkerhed, pålidelighed og driftseffektivitet på sine jernbanekorridorer med høj tæthed.
Siemens' intelligente signalløsning markerer et paradigmeskift fra det konventionelle relæafhængige signalsystem, der anvendes af Indian Railways. Det gamle system indebærer store relærum med dyrt udstyr, omfattende kobberkabling og tungt civilt arbejde. En enkelt fejl kan få trafikken til at standse, hvilket kræver lang tid til fejlregistrering og løsning.
Næste generations løsning til Indien
I modsætning hertil er Direct Driving ABS bygget på en slank, modulær og fremtidsklar arkitektur. Kompakte, manipulationssikre, IP54-klassificerede modulære vejsskabe er placeret lige ved siden af sporene, hvilket erstatter omfangsrige kabler og reducerer afhængigheden af relærum. Den skalerbare modulære struktur fremskynder implementeringen. Direkte kørsel giver overlegen sikkerhed og hurtigere diagnosticeringsevne. Resultatet er et robust, servicevenligt signaløkosystem.
Et gennembrud for Indian Railways
Siemens har længe været en igangværende partner for de indiske jernbaner. Kun få globale OEM'er har en Direct Drive-løsning til ABS på dette marked. I øjeblikket implementerer Siemens løsning over massive 3200+ rute KM-bloksektioner. I februar 2026 bestilte WCR-Bhopal Division den 33 km lange Bina — Bhopal-sektion med 2 blokavsnit mellem Kurwai Kethora og Kalkhari ved hjælp af Direct Driving Solution, hvilket yderligere styrkede udrulningsfremskridtet i den vestlige centrale region. Vejsidesystemer er allerede taget i brug i Nishatpura og Makardhokda på Central Railway, hvilket baner vejen for en landsdækkende udrulning.
Den nye signalteknologi vil understøtte jernbanens marsch mod et moderne net ved at opfylde sine mål om sikkerhed, kapacitetsoptimering og digital transformation. Sammen med sikkerheden er øget sporkapacitet uden at lægge nye linjer en høj prioritet. I modsætning til det ældre dobbeltfjernsignalsystem gør Direct Driving ABS det muligt for flere tog at køre sikkert på samme spor, hvilket forbedrer pålideligheden, punktligheden og netværkseffektiviteten.
Ved at kombinere automatisering, integreret diagnostik og intelligent vedligeholdelse til marken er den nye teknologi i overensstemmelse med Indiens vision om et digitalt jernbanenetværk i verdensklasse.
Smart teknologi, målbare resultater
Direct Driving ABS-systemet har erstattet forældet relæbaseret logik med intelligente, modulære systemer, der leverer flere driftseffektiviteter:
Plug-and-play, integreret design
muliggør hurtigere installation med reducerede civile omkostninger, kabler og relæomkostninger
Høj pålidelighed og sikkerhed
med lavere fejlfrekvenser og hurtigere fejlregistrering og gendannelse
Smart diagnosticering ved vejsiden
understøtter forudsigelig vedligeholdelse og forbedret netværksydelse
Bæredygtig og energieffektiv
operationer med solcelleaktiveret udrulning og fordele ved udvidet livscyklus
Næste generations system sikrer sikrere rejser, rettidige ankomster og servicepålidelighed for passagererne. For jernbanerne vil det styrke netets ydeevne ved at give højere sikkerhedsintegritet, maksimal kapacitetsudnyttelse og fremtidsklar signalering på Indiens travleste ruter.
Lavet til Indien, Lavet i Indien
Siemens dokumenterede innovationsevner og Indien-fokuserede tekniske ekspertise understøtter dets varige partnerskab med Indian Railways. Direct Driving ABS-systemet er ikke kun designet til Indien, det er også 'fremstillet i Indien'. Dens energieffektive arkitektur er skræddersyet til indiske jernbanestandarder og er tilpasset Indiens Green Railway-mission.
Mens Indien fortsætter med at modernisere sin jernbaneinfrastruktur, lægger Siemens Direct Driving ABS-løsning grundlaget for digital og bæredygtig jernbanemobilitet. Ved at omdanne nedetid til oppetid og omdanne ældre signaler til et fremtidsklar system hjælper Siemens med at forme en sikrere og smartere fremtid for Indian Railways.