Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Augmented Reality (AR) i industrien

Få mere at vide om, hvordan augmented reality (AR) forbedrer maskinservice og vedligeholdelse. Udforsk teknologiens applikationer og muligheder med Siemens' SidiRoar-løsning.

En bilingeniør bruger en augmented reality-tablet til at inspicere en bil.

For bare et par år siden betød et komplekst maskinsammenbrud ofte at vente på, at en specialist skulle ankomme. I dag kan flere og flere problemer løses hurtigere takket være augmented reality. AR (Augmented Reality) teknologi understøtter service og vedligeholdelse ved at forbinde teknikere, der arbejder på maskiner, med eksperter placeret hundreder af kilometer væk.

Hvert minut af nedetid omsættes til håndgribelige omkostninger, hvorfor virksomheder i stigende grad søger løsninger, der giver mulighed for hurtigere fejldiagnosticering, forbedret samarbejde og øget adgang til specialiseret viden. Erfarne eksperter er dog ikke altid på stedet - de servicerer ofte anlæg forskellige steder, hvilket kræver timer eller endda dage at rejse.

Person iført augmented reality-headset, der interagerer med virtuel industrirobotarm i produktionsmiljøer

Derfor søger et stigende antal produktionsvirksomheder måder at strømline serviceprocesser og forkorte responstiderne. Et værktøj, der hurtigt får betydning, er augmented reality (AR).

Denne teknologi bliver stadig mere populær som praktisk støtte til vedligeholdelsesafdelinger, hvilket muliggør hurtigere diagnosticering, fjernsamarbejde med eksperter og sikrere servicearbejde.

Hvad er AR i industrien

AR-teknologi involverer overlejring af digital information på den virkelige verden. I praksis betyder det, at en tekniker, der udfører en maskininspektion eller reparation, samtidig kan se enheden og de instruktioner, diagrammer, markeringer eller tip, der vises på den, leveret af en ekstern ekspert.

I modsætning til virtual reality (VR) isolerer AR ikke brugeren fra deres omgivelser. Tværtimod beriger det det virkelige arbejdsmiljø med yderligere oplysninger, der hjælper dem med at træffe de rigtige beslutninger hurtigere.

I industrien bruges augmented reality til applikationer som:

  • maskindiagnostik,
  • periodiske inspektioner
  • fejlfinding,
  • opstart af nyt udstyr,
  • medarbejderuddannelse,
  • fjernservice support.

Et eksempel på en sådan løsning er SidiRoar fra Siemens, der bruger augmented reality til fjernsupport af servicearbejde.

En person bruger augmented reality-briller til at interagere med en virtuel grænseflade, mens han arbejder på et projekt.

Hvordan fungerer AR under maskinservice?

Forestil dig en situation, hvor en vedligeholdelsestekniker støder på en usædvanlig fejl. I stedet for at beskrive problemet over telefonen eller sende fotos, kan de oprette forbindelse til en ekspert, der ser nøjagtigt det samme billede.

Med AR kan eksperten eksternt:

  • angive specifikke maskinkomponenter
  • markere områder, der kræver inspektion
  • give trinvise instruktioner,
  • dele teknisk dokumentation eller diagrammer
  • hjælpe med diagnostik uden at skulle komme til anlægget.

Dette gør det muligt at udføre selv det mest komplekse arbejde hurtigere og med en reduceret risiko for fejl.

Hvilke vedligeholdelsesproblemer løser AR?

I mange produktionsanlæg er udfordringen ikke længere adgang til teknologi, men adgang til viden.

Virksomheder står i stigende grad over for:

  • mangel på kvalificerede specialister
  • pensionering af erfarne medarbejdere
  • distribuerede produktionsanlæg
  • stigende rejse- og serviceomkostninger
  • pres for at reducere nedetid.

Augmented reality hjælper med at afbøde virkningen af disse problemer. Eksperter kan understøtte flere anlæg samtidigt uden at skulle rejse, og mindre erfarne teknikere får adgang til viden nøjagtigt, når det er nødvendigt.

For virksomheder betyder det muligheden for at forkorte tiden til reparation (MTTR), bedre udnytte ekspertfærdigheder og reducere omkostningerne forbundet med serviceture.

Dette betyder ikke, at enhver intervention kan udføres eksternt. I mange tilfælde kan fjernsupport dog undgå unødvendige besøg eller bedre forberede servicecentret til en planlagt intervention.

En person demonstrerer augmented reality-teknologi med et virtuelt objekt, der flyder i luften.

Trin-for-trin instruktioner i teknikerens syn

En af de største fordele ved AR-teknologi er evnen til at præsentere information præcis, hvor det er nødvendigt.

Teknikere behøver ikke at afbryde deres arbejde for at søge efter dokumentation på en computer eller gennemgå papirmanualer. Nødvendige oplysninger kan vises direkte, mens du udfører service.

Dette kan omfatte:

  • serviceprocedurer
  • tjeklister,
  • komponentetiketter
  • ledningsdiagrammer,
  • sikkerhedsinstruktioner.

Denne løsning hjælper med at reducere fejl og letter mere komplekse opgaver.

Oplev SIMATIC Unified AR-appen

SIMATIC Unified AR giver brugerne mulighed for at overlejre WinCC Unified HMI-visualiseringer direkte på maskiner via iOS eller Android. Efter scanning af en QR-kode bliver en smartphone eller tablet et mobilpanel med en visualisering skræddersyet til den specifikke maskine.

SidiRoar — praktisk support til service og vedligeholdelse

En løsning, der bruger augmented reality i industrien SidiRoar, tilgængelig fra Siemens.

Platformen muliggør fjernsamarbejde mellem eksperter og teknikere, der arbejder direkte på maskiner. Takket være billedtransmission i realtid og muligheden for at tilføje tip til det synlige billede kan brugerne sammen diagnosticere problemer og udføre vedligeholdelse uden behov for, at en specialist er fysisk til stede på anlægget.

SidiRoar er en mobilapplikation, der bruger augmented reality til at understøtte design, dimensionering og produktion af lavspændingsomskiftere. Det giver dig mulighed for at visualisere en 3D-model af koblingsudstyret med dets faktiske dimensioner på ethvert sted og tidspunkt, hvilket gør det lettere at kontrollere rigtigheden af designet, før installationen begynder.

Ved montering af koblingsudstyret giver SidiRoar dig mulighed for blandt andet at kontrollere: vejledning og metode til bøjning af samleskinnerne, arrangement af enheder, deres forbindelse til samleskinnerne og den krævede dybde under hensyntagen til det installerede tilbehør. Takket være brugen af augmented reality er det muligt hurtigt og præcist at verificere koblingsudstyrets overensstemmelse med designantagelserne.

SidiRoar

Se tavlen, før den er bygget.
Visualiser 3D-modellen i dens faktiske miljø, kontroller dimensioner, enhedslayout og samleskinnerouting. SidiRoar hjælper med at verificere designet og reducere risikoen for fejl under montering og produktion af tavler.
Tilgængelig gratis til Android og iOS.

Augmented reality er standard for moderne vedligeholdelse

I dag omfatter digitaliseringen af produktionen ikke kun maskiner og styresystemer, men også måden servicearbejde udføres på. AR-teknologi muliggør hurtigere videnoverførsel, forbedrer samarbejdet mellem specialister og hjælper med at afbøde virkningerne af fejl.

Augmented reality er ved at blive et af de værktøjer, der understøtter den digitale transformation af industrien. Kombineret med Siemens løsninger giver det mulighed for forbedret service, mere effektiv brug af ekspertviden og øget maskintilgængelighed, hvilket direkte betyder produktionskontinuitet.

For virksomheder betyder det ikke kun et moderne værktøj, der understøtter teknikere, men frem for alt evnen til at øge maskintilgængeligheden, forbedre serviceeffektiviteten og opbygge en mere robust organisation.

Mand iført VR-headset og holder controllere står foran stor skærm, der viser industriel maskinsimulering i blåt laboratorium.