Fra implantat til landingsudstyr for fly
En belægning giver overflader specifikke egenskaber, som basismaterialet ikke besidder. Medicoat er afhængig af termisk sprøjtning, hvor overflader inden for medicinsk teknologi er permanent belagt med titanium og hydroxyapatit. Til dette formål bruges vakuumplasmasprøjtning (VPS) eller atmosfærisk plasmasprøjtning (APS) til at belægge medicinske implantater, hvilket gør dem biokompatible og giver dem mulighed for at binde sig til knogler.
Ligesom for implantater er det lige så vigtigt, at flyets landingsudstyr modstår daglige belastninger og forbliver slid- og korrosionsbestandigt over tid. Oprindeligt blev krom brugt her, fordi metallet giver fremragende beskyttelse mod slid og korrosion. Da meget giftigt krom kan udvikle sig under forkromningsprocessen, har Medicoat imidlertid brugt termisk sprøjtning i denne industrisektor siden 2001 og leveret store luftfartsselskaber.
Disse systemer anvender iltbrændstof med høj hastighed (HVOF) sprøjteproces, hvor landingsudstyrskomponenter op til to meter lange og vejer op til 150 kg er belagt med cermetmaterialer og nikkelkrom i et keramisk lag.
Medicoat specialbyggede dette system i henhold til de specifikke krav fra et luftfartsselskab, for at belægge flyets landingsudstyr med keramik ved hjælp af HVOF-processen.