Fra fint pulver til grov træflis: Vyncke omdanner alle former for affald til grøn energi. Ingen planter er ens, men de har alle én komponent til fælles: foderbunkeren, der opbevarer materialet lige før det kommer ind i brandkilden. Styrings- og automationsingeniør Stijn Denoulet: „Kontrol af niveauet i foderbunkeren er afgørende for ensartet forbrænding, men vi havde endnu ikke en løsning, der fungerede med alle typer brændstof. Med SITRANS LR580 radarmåleren fandt vi en.“
At omdanne affald til energi
Sydvestflandern, 1920'erne. Smed Louis Vyncke reparerer kedler, der giver damp til energiintensiv hørforarbejdning. Hvorfor ikke brænde høraffald for at lave damp i stedet for dyrt kul, undrer han sig. På denne måde behøver vi ikke bortskaffe affald, og vi har brug for mindre, hvis noget, kul. Et århundrede senere er Vyncke et blomstrende multinationalt selskab med samme kerneforretning: at fremstille grøn energi fra produktionsaffald.
„Fra små piller til store stykker voluminøst affald: vi har mestret forbrændingskunsten,“ forklarer Stijn. “ Det indebærer en vis ekspertise. Du ønsker, at materialet skal være fuldt udbrændt, emissionerne skal opfylde lokale standarder og vigtigst af alt, at anlægget forbliver tilgængeligt. En forbrændingsanlæg får en hård tid. Vi designer dem til at kræve Så lidt indgriben som muligt.“
Hver maskine er skræddersyet. Vi kan kun levere forbrændingsanlægget, men også bygge dem nøglefærdige: fra brændstofforberedelse til turbine.“

Bunker sikrer ensartet forbrænding
„En komponent er den samme overalt: foderbunkeren. Dette er en buffer mellem siloen, hvor brændstoffet opbevares, og brandkilden. Det fanger forskelle i strømningshastighed, så strømmen forbliver jævn. I høje siloer får tyngdekraften materialet til at være mere kompakt i bunden end øverst.
„Vi kan godt lide at beholde bunkeren Omkring halvt fyldt. Det skal naturligvis ikke løbe over, men det skal heller ikke tømmes helt ud, da materialet forsegler luften mellem siloen og ildkilden. Det er en udfordring at måle bunkerens niveau, fordi vi forbrænder så mange forskellige materialer. Støv gør lysmåling vanskelig. Klæbrigt eller groft materiale udelukker kapacitive målere og vibrerende gafler, da noget kan sidde fast der. Og de fleste radarer svigter, fordi bunkeren er meget lille: mellem en og tre meter bred og høj og kun en halv meter dyb. Det skaber 'støj' på grund af refleksioner, som vi ikke kunne filtrere ud indtil nu.“
„At finde en separat løsning for hvert materiale er uoverkommeligt. Det tager for meget ingeniørtid. Indtil nu har vi arbejdet med mikrobølgebarrierer i 90% af tilfældene. Dette går normalt godt, men giver ikke meget information. Vi placerede tre under hinanden og efterlod os kun tre informationspunkter: tomme, nøjagtigt halvfulde og fulde. Ideelt set bør du have en analogt signal for mere præcise oplysninger. For de resterende 10% - klæbrige stoffer, der kan klæbe til barrierens øje - måtte vi stadig kigge efter et alternativ.“

Én løsning til alle omstændigheder
„For vores danske kunde AAK lavede vi en eftermontering med ny radarmåler SITRANS LR580. AAK fremstiller SHEAolie, hvor restproduktet er et fint pulver. Igen havde vi brugt tre mikrobølgebarrierer suppleret med en lasermåler. Men den laser mislykkedes ofte på grund af den store mængde støv. Maskinen fortsatte med at arbejde, men vi havde ingen kontrol over niveauet, og operatørerne måtte gribe ind dagligt, fordi laseren gav fejlmeddelelser. Ikke ideel til et stort set ubemandet anlæg. Eftermonteringen gik glat: LR580 fungerede straks på fabriksindstillingerne, vi lavede justeringer via Bluetooth-forbindelsen.“

Om Vyncke
Vyncke (Harelbeke) bygger biomasseanlæg, der omdanner produktionsaffald til grøn energi på stedet. Fra simple forbrændingsanlæg til komplette fabrikker er hvert projekt skræddersyet. Koncernen beskæftiger ca. 500 medarbejdere fordelt på ti lokationer verden over.