Innovation, der tjener videnskaben
De fleste mennesker forbinder partikelfysik med CERN i Schweiz. Men Brasilien er hjemsted for Sirius - en af verdens mest moderne partikelacceleratorer. Opkaldt efter den lyseste stjerne på nattehimlen sidder den på det brasilianske center for forskning i energi og materialer (CNPEM) i Campinas, São Paulo.
Sirius hjælper forskere med at tackle nogle af de største udfordringer inden for sundhedspleje, landbrug og energi. Vi samarbejder med det brasilianske Synchrotron Light Laboratory - teamet med ansvar for Sirius - for at holde denne kritiske infrastruktur kørende sikkert og pålideligt.
0,5 μm Strålebredde
muliggør materialeanalyse på atomniveau.
360x Højere strålingsintensitet
end den tidligere UVX-accelerator.
68K m² Anlæg med en 500+ m ring
leverer forskningsinfrastruktur i verdensklasse
Sådan fungerer Sirius
Synkrotronlys er en type elektromagnetisk stråling, der gør det muligt at studere sammensætningen af materialer i ekstraordinære detaljer, ligesom et supermikroskop. Det giver forskere mulighed for at se, hvordan atomer og molekyler bevæger sig og interagerer og analysere den indre struktur af forskellige materialer.
Denne stråling er adskilt i ekstremt smalle bjælker, der kun måler 0,5 mikrometer i bredden. Det svarer til 0,5% af tykkelsen af et menneskehår. Spektret er bredt, lige fra infrarødt lys til røntgenstråler, herunder synligt lys og ultraviolet stråling.
Hvordan produceres denne stråling? Når ladede partikler afbøjes af et eksternt magnetfelt. Det er præcis, hvad Sirius er designet til at gøre. Elektroner accelereres omkring en ringformet struktur, og hver gang de ændrer retning, udsendes synkrotronlys.
Ved at bruge forskellige dele af dette lysspektrum kan forskere gennemføre specialiserede undersøgelser på tværs af en lang række felter. Sirius hjælper med at udvikle nye lægemidler og behandlinger, udforske vedvarende energikilder og fremme landbrugsforskning.
Synkrotronlys er en type elektromagnetisk stråling, der gør det muligt at studere sammensætningen af materialer i detaljer, som et superdrevet mikroskop.
Præcision på alle niveauer
Videnskaben på Sirius kræver ekstrem præcision. For at forhindre interferens med forskningsresultater skal faktorer som temperatur, fugtighed og vibrationer kontrolleres i den fineste grad. Enhver afvigelse kan kompromittere dataene.
CNPEM valgte os som partner til at hjælpe med at opfylde disse krav. De teknologier, vi leverer, der dækker elektrificering, automatisering og digitalisering, er de samme løsninger, som vi tilbyder vores industri- og infrastrukturkunder. De er blevet testet og testet under ekstremt krævende forhold.
Industriel styring - SIRIUS
Med SIRIUS tilbyder vi dig en unik omfattende portefølje til enhver industriel styringsapplikation. De største fordele: Med deres modulopbyggede design kan vores produkter planlægges og indbygges i et styreskab på en meget enkel måde. De er især nemme at integrere i distribuerede systemer.
Hvad kommer dernæst
Vi hjælper med at tackle nogle af samfundets mest krævende udfordringer, og at hjælpe med at fremme videnskaben i Brasilien er noget, vi er stolte af at være en del af.