Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Energieffektiv innovation til væskefyldning

Sneyders Scaldis påfyldningsmaskine kombinerer servomotorer med SINAMICS S120-drevet for energieffektivitet, minimal nedetid og bæredygtig produktion.

Med 3.000 enheder i timen gør hver procentdel af effektivitetsgevinsten en stor forskel. Derfor skal industrielle væskepåfyldningsmaskiner køre så effektivt som muligt. Maskinproducenten Sneyders monterede sin Scaldis-maskine med elektriske servomotorer. Men det stopper ikke der. SINAMICS S120-drevet genvinder også al bremseenergi.

Lavere energiregninger = direkte konkurrencefordel

Sneyders designer sine maskiner til maksimal drifts- og energieffektivitet. „Minimal nedetid og lavere energiregninger giver vores kunder en konkurrencefordel,“ siger Charles Van Bavel, COO Sneyders. „Derfor bruger vi elektriske servomotorer i vores maskiner. Disse kræver fem til ti gange mindre elektrisk energi at udføre det samme mekaniske arbejde end et pneumatisk alternativ.“

Dette er også tilfældet i Scaldis, Sneyders' maskine til meget viskøse væsker. „Dette gør det populært hos motorolie producenter. For eksempel er Lukoil, Total og Q8 kunder. Men også til rengøringsmidler og sundhedsprodukter Scaldis bruges ofte. Henkel og Ecolab arbejder også med det.“

Siemens leverer HMI'er, PLC'er, motorer og drev til Sneyders' maskiner. Jeroen Pieters, account manager hos Siemens: „I Scaldis-maskinen valgte vi en SINAMICS S120, vores avancerede servodrev, der gør det muligt at styre flere servomotorer samtidigt. Den store fordel ved dette er, at disse motorer bruger samme DC-link, så du kan genbruge bremseenergien fra motor A til at accelerere motor B. På denne måde går der ingen energi tabt i form af varme. S120 er det centrale drev, PLC'en som orkestrator giver kommandoerne.“

Sneyders - Jeroen Pieters

Om Sneyders

Sneyders bygger højteknologiske påfyldnings- og tætningsmaskiner, der fylder og forsegler beholdere med flydende produkter. Familievirksomheden ejet af Yves Van Bavel (CEO) og Charles (COO) har 35 ansatte. Yves overtog virksomheden fra Peter Sneyders i 2012.

Alle servomotorer bruger den samme DC-Link, så du kan genbruge bremseenergien fra motor A til at accelerere motor B.
Jéron Pieters, Kontoadministrator, Siemens

Start og stop er afgørende

Der sker en hel del start og stop i maskinen. Charles: „Motorstyringen sikrer, at påfyldningsnåle på Scaldis synker dybt ned i flasken og forsigtigt hæver sig igen, når flasken fyldes. Strømningshastigheden og påfyldningshøjden justeres automatisk: starter langsomt og bremser ned igen i slutningen. Under påfyldning følger påfyldningsnålene væskeniveauet. På den måde spilder du ikke noget og undgår skumdannelse.“ Så resterende energigenvinding giver ikke ubetydelige energigevinster her. Det er en absolut gamechanger. For 5-10 procent bremser maskinen. Restenergien kan bruges af aksler, der derefter accelererer.

Undgå produkttab

Genvinding af bremseenergi er ikke Scaldis' eneste bæredygtigheds-trumfkort. Charles: „Scaldis har otte påfyldningsnåle. Det kan fylde op til otte flasker - fra 1 til 10 liter - samtidigt. Den integreret Rengør på plads (CIP) modul skyller automatisk maskinen mellem partier af forskellige produkter - som om den havde sin egen opvaskemaskine. Der er ingen ekstern enhed involveret. Maskinen polerer sig selv. Desuden går stort set intet produkt tabt, når du skifter væske.“

Intuitiv og ergonomisk

Sneyders lægger stor vægt på homogenitet i brugergrænseflader. Jeroen: „Jeg synes, det er meget klogt ved Sneyders' maskiner. Hvis du kan betjene en, kan du arbejde blindt med alle deres maskiner, så at sige. HMI'en viser operatøren trin for trin, hvad der skal justeres. Ergonomisk er de også pæne maskiner. De er ikke svært eller tungt at arbejde med i det hele taget. Hvilket igen gavner operatørens bæredygtige beskæftigelsesegnethed.“

Charles: „Ergonomi er virkelig afgørende. Også for slutbrugeren af produkterne. Sådan beregner vi det ideelle lukkemoment for servomotorerne på vores tætningsmaskiner: Hvor stærkt skal hætterne strammes mekanisk, så de sidder fast, men alligevel ikke kræver for meget kraft for at åbne?

Næsten ingen nedetid

Undgåelse af nedetid er også afgørende. „For Sneyders starter bæredygtighed med effektivitet,“ fortsætter Charles. „Og S120-drevet gør vores maskiner hypereffektive. De arbejder hurtigt, præcist og der er stort set ingen nedetid.“

„Vores maskiner er lavet til kontinuerlig produktion,“ fortsatte Charles. „Scaldis fylder 3.000 flasker i timen, hvilket er 24.000 på et otte timers skift. Indeholder det shampoo-flasker på €5 hver? Så taber du som producent allerede 120.000€, hvis din maskine er ude af drift i et skift. Derfor ønsker vi at minimere nedetid.“

Sneyders - Charles Van Bavel
S120-drevet gør vores maskiner hypereffektive.
Charles van Bavel, COO, Sneyders

Hver lille smule hjælper...

Sneyders udvider denne effektivitetsøvelse til alle niveauer. „De superkompakte PLC'er kan fint integreres i maskinhuset. Vi ingen har længere brug for en separat kontrolboksog holder maskinens fodaftryk så lille som muligt.“

„Servomotorerne Kræver næsten ingen vedligeholdelse, hvilket reducerer de samlede ejeromkostninger betydeligt. Sidst men ikke mindst holder vores maskiner let 20 år. Alle disse små fordele holder vores kunder et skridt foran.“

Fordelene i en nøddeskal

  • Energieffektive servomotorer
  • Genvinding af bremseenergi takket være S120-drev
  • Ingen spild under påfyldning
  • Næppe noget produkttab ved væskekontakt
  • Hurtig og minimal nedetid
  • Kompakt design, mindre kabling
  • Lav vedligeholdelse (reducerer de samlede ejeromkostninger)
  • Levetid på 20 år

Vil du vide mere om SINAMICS S120-drevet?

Oplev det her.