Megawatt-opladeren er en del af PRR-mobiliseringsdagsordenerne og sigter mod at fremskynde implementeringen af elektrisk mobilitet med høj effekt i Portugal, hvilket bidrager til dekarbonisering af transport og energiovergangen.
Projektet involverer installation af højeffektladestationer til elbiler, designet til at imødekomme den voksende efterspørgsel efter hurtige, pålidelige og opladningsløsninger, som kan arbejde sammen. Baseret på Siemens-teknologi er disse systemer klar til at blive integreret på digitale energistyringsplatforme, hvilket sikrer intelligent, effektiv og bæredygtig drift.
Megawatt Charging System (MCS), der er baseret på SICHARGE UC-porteføljen, kombinerer flere strømskabe, en switchmatrix og en tilpasset dispenser, der er i stand til at samle strøm fra flere stationer og levere den, hvor det er nødvendigt. Denne teknologi muliggør opladning af batterier, der bruges i elektriske lastbiler fra 20 % til 80 % på omkring 30 minutter på en passende ladestation.
Megawatt Charging System supplerer det eksisterende kombinerede ladesystem (CCS) og positionerer sig som en potentiel game changer inden for elektrificering af tunge køretøjer, især inden for langdistancetransport, hvor hurtig opladning i obligatoriske hvilepauser er afgørende.
Hovedmål:
- Giv højeffektiv hurtigopladningsinfrastruktur.
- Reducere CO₂-emissioner og understøtte nationale og europæiske CO₂-neutralitetsmål.
- Fremme indførelsen af elektriske køretøjer og bæredygtig mobilitet.
- Integrer smarte opladningsløsninger, overvågning og fjernstyring.
Denne investering finansieres af Den Europæiske Union under NextGenerationEU inden for rammerne af genopretning og modstandsdygtighedsplanen (PRR) og bidrager til målene for den grønne og digitale omstilling.
Flere oplysninger om PRR: recuperarportugal.gov.pt