Innovation nødvendig fra bunden
SFS anerkender det presserende behov, vi står over for for at fodre verdens befolkning bæredygtigt ved at finansiere virksomheder, der kan hjælpe med at sikre en stabil fødevareforsyning og samtidig afbøde virkningen af klimaændringer.
F.eks. deltog SFS i finansieringen — herunder et bæredygtighedsbundet lån (SLL) — til Covanta, en affald-til-energi virksomhed, der betjener blandt andet landbrugskunder. SLL indeholder nøgleindikatorer (KPI'er), der tilskynder til en vækst på 2,5% i bæredygtigt affald, der behandles, og en 25% stigning i genbrug og genbrug af affald mellem 2020 og 2025. Ved at opfylde specifikke KPI'er fra lånet kan Covanta aflede mere affald fra lossepladser, reducere emissionerne betydeligt og støtte udviklingen af en cirkulær økonomi. Affald til energi er langt mere bæredygtigt end deponeringsaffald, hvilket reducerer deponeringsmængderne med 90%.