Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Israels største flydende solcelleanlæg med inverter-teknologi

Spar vand, producer grøn energi, tænk stort: Disse vejledende principper har ført til, at Siemens KACO new energy GmbH og den lokale partner Altitude forsyner Israels største flydende solcellepark med kraftudstyr. Virtual Central-systemløsningen giver en ideel pasform.

Vandfordampning og en ubrugt reservoiroverflade

Habonim vandreservoiret ligger i kystregionen syd for Haifa, Israel. Reservoiret indeholder 3,3 millioner kubikmeter vand, der dækker et areal på 112,50 hektar. Vandet bruges til regionale landbrugsaktiviteter. I varme dage fordamper noget af vandet fra reservoiret og kan ikke længere bruges til landbrug.

Heldigvis har Israel forpligtet sig til en høj brug af vedvarende energi. Dette mål kommer med nye udfordringer. Israel står for eksempel over for pladsbegrænsninger. Solenergi konkurrerer med andre vigtige infrastrukturprojekter.

En blå og hvid Siemens inverterenhed med et slankt design og en digital skærm.

Solsystemet stopper vandfordampning og giver ny plads

Siden september 2021 har Habonim vandreservoiret været dækket af 51.500 solmoduler med en samlet effekt på 23 MW. Dette flydende solcelleanlæg genererer ren energi til 3.000 husstande. Systemet blev konstrueret ved hjælp af det innovative Virtual Central-design.

Solmodulstrengene samles i dc-kombinerbokse, som også styrer strengovervågningen. DC-kombinatorkasserne er placeret på den flydende struktur på reservoiret. Derfra transporterer jævnstrømskabler energien til de udpegede inverterhubs, som er landbaserede ved siden af reservoiret. Dette letter drifts- og vedligeholdelsesaktiviteterne på de 120 blueplanet 150 TL3-strenginvertere fra Siemens' tyske produktionsanlæg, som er tilgængelige i Israel gennem distributionspartneren Altitude.

Solcellemodulerne forhindrer vand i at fordampes, så mere vand kan bruges til landbrugsformål. En anden stor fordel ved et flydende solsystem er, at jordmonterede solsystemer ofte står over for rumkonkurrence med andre vigtige infrastrukturprojekter, som skoler eller hospitaler. Flydende solsystemer er fri for sådanne konflikter; at sætte dem op på vand giver mere plads til andre projekter.

Virtuel central tilgang reducerer omkostninger og øger udbyttet

Virtual Central-designet tilbyder en lang række andre fordele for flydende solsystemer. Da omformerne kan installeres ved siden af reservoiret, er der ikke behov for omfattende kabling. Kun Single-MPPT invertere fra Siemens kan implementeres på denne måde. Endvidere forbliver strømtab på jævnstrømssiden, og der kan forekomme en meget effektiv energitransport fra reservoiret til land ved 1500 Vdc. Takket være dette og på grund af effektiviteten på op til 99,2% kan single-MPPT invertere give højere udbytter end konventionelle systemdesign med multi-MPPT-invertere.

Dette er for nylig blevet bekræftet af uafhængige forskningsinstitutter. Da der kræves færre kabler til dette design, kan investeringsomkostningerne for systemets balance reduceres med op til 10%. Dette medfører generelt reducerede investeringsomkostninger.

Sammenfattende reducerer Virtual Central-tilgangen investeringsomkostninger, sikrer højere udbytter og er fordelagtig for drifts- og vedligeholdelsesaktiviteter, især på flydende fotovoltaiske (PV) systemer. Andre flydende solcelleanlæg, der er afhængige af Virtual Central-tilgangen, er under udvikling og vil snart blive implementeret.

Læs „En undersøgelse af den mulige udbytteforøgelse ved invertere med multi-mppt sammenlignet med single-mmpt-invertere til forskellige solsystemkonfigurationer og placeringer.“