Simcenter FLOEFD software sætter kraften i CFD-simulering i dine hænder. Brug det direkte i NX, Creo, CATIA V5 eller Solid Edge for hurtigt at udforske det fulde potentiale i dine ideer uden at forstyrre din designproces. Forstå virkningen af ændringer i geometri eller grænsebetingelser på resultaterne ubesværet, udfør hurtig og hyppig hva-hvis-analyse, og generer indsigtsfulde rapporter inden for din foretrukne CAD-platform. Simcenter FLOEFD er bygget på et fundament af intelligent, hurtig og nøjagtig teknologi og kan hjælpe med at reducere den samlede simuleringstid med så meget som 75% og øge produktiviteten med op til 40 gange.
Siemens rapport om tilgængelighedsoverensstemmelse
Læs rapporten for at få mere at vide om Simcenter FLOEFD software-overensstemmelse med følgende tilgængelighedsstandarder/retningslinjer