Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Gridscale X PSS E månedlige abonnementer

Få hurtig og fleksibel adgang til transmissionsplanlægningssoftware af industristandard. Vælg månedlige abonnementer, der er designet til kortsigtede projekter, med flere pakkemuligheder tilgængelige pr. version.

Vælg din PSS E version

Vælg den PSS E-version, du har brug for, og udfyld formularen for at anmode om et tilbud. Start med den nyeste version, eller vælg en ældre version for modelkompatibilitet. Onboarding kan tage op til fem arbejdsdage. Abonnementer fornyes månedligt, medmindre de annulleres, med betaling via bankoverførsel. Anmodninger fra lande, der ikke understøttes, sendes til det regionale salgsteam.

Hvorfor vælge PSS E månedlige abonnementer?

Praktisk

Køb abonnementsbaserede licenser med hurtig elektronisk levering, så teams kan komme hurtigt i gang uden komplekse indkøb.

Fleksibel

Vælg mellem flere versioner og pakker, der passer til projektbehov, klientkrav og budgetbegrænsninger.

Kraftfuld

Få adgang til de fulde funktioner i PSS E for at udføre transmissionsundersøgelser af høj kvalitet og sikre tillid til dine tekniske resultater.

Udforsk de forskellige versioner af PSS E

PSS E 36 — Aktuel version (anbefales)

Aktivt understøttet version, anbefales til nye undersøgelser og kortsigtede konsulentprojekter, der kræver pålidelig adgang til den nyeste PSS E-funktionalitet.

50ae4a3d-07d0-4df0-ab9b-805db3c5cd89 - psse-36-base-laptop-produkt-promo-640x480

PSS E 35

Ældre version til projekter, der har brug for kompatibilitet med ældre PSS E 35-modeller. Ikke understøttet og ikke opdateret, men bevaret for kontinuitet med tidligere undersøgelser.

En bærbar skærm, der viser en kompleks softwaregrænseflade med forskellige datapaneler, netværksdiagrammer og et pop-up-vindue „LoadFlow Solutions“.

PSS E 34

Ældre version til projekter, der har brug for kompatibilitet med ældre PSS E 34-modeller. Ikke understøttet og ikke opdateret, men bevaret for kontinuitet med tidligere undersøgelser.

En bærbar skærm, der viser en kompleks softwaregrænseflade med forskellige datapaneler, netværksdiagrammer og et pop-up-vindue „LoadFlow Solutions“.

PSS E 33

Ældre version til projekter, der har brug for kompatibilitet med ældre PSS E 33-modeller. Ikke understøttet og ikke opdateret, men bevaret for kontinuitet med tidligere undersøgelser.

c880d7ec-21bd-4f3e-8731-baced397a37b - psse-33-base-original-ramme-laptop-produkt-promo-640x480