Průmyslové komunikační sítě

Klíčový prvek každé digitalizované výroby

Digitalizace nabírá na čím dál tím vyšších obrátkách ve všech průmyslových odvětvích. Nabízí spoustu nových příležitostí. Předpokladem pro využití jejího obrovského potenciálu jsou spolehlivé a moderní průmyslové komunikační sítě.

image

Hlavní témata

Řešení šité na míru průmyslovým podnikům

Průmyslové komunikační sítě jsou v porovnání s klasickými kancelářskými sítěmi mnohem složitější. Jejich plánování, návrh a úspěšná implementace vyžaduje rozsáhlé zkušenosti a důkladné znalosti v oblasti průmyslové automatizace. 

Pohled expertů

Průmyslové komunikační sítě v praxi

Na tomto místě s vámi sdílejí své znalosti uznávaní odborníci a odpovídají na zajímavé otázky týkající se průmyslových komunikačních sítí.

image

Firmy dnes řeší průmyslovou komunikaci mnoha různými způsoby. Odborníci společnosti Siemens doporučují, aby odpovědnost za síťovou infrastrukturu na úrovni výroby nesli zaměstnanci údržby nebo IT oddělení odpovídajícího za průmyslovou automatizaci. Důvodem je dodržení nezbytných provozních časů. Centrální firewall jako místo přenosu mezi IT a výrobou je obvykle provozován firemním IT oddělením, ale koordinace pokynů musí být provedena vzájemnou dohodou.

 

 

Georg Werner Geib, konzultant seniorské společnosti Presales

Zde najdete další odpovědi odborníků na průmyslovou komunikaci
Jít do archivu

Animace

Řešení pro každý průmyslový obor

Průmyslová síť musí splňovat požadavky dané aplikace, musí být schopna integrace do celopodnikové IT sítě a být plně funkční i v náročných podmínkách.

Objevte možnosti, které vám můžeme nabídnout pro realizaci spolehlivých průmyslových sítí budoucnosti.

Průmyslový internet věcí

Digitalizace začíná datovou komunikací

V budoucím světě průmyslového internetu věcí budou zařízení, která jsou schopná komunikovat, běžnou záležitosí. Zároveň se každým rokem zdvojnásobí počet síťově propojených výrobních strojů a robotů. Výrazně poroste i objem generovaných dat. Tento vývoj ukazuje na to, že digitalizace průmyslové výroby je možná pouze v kombinaci s výkonnou datovou komunikací.

Výkonné komunikační sítě jsou důležitým předpokladem pro digitalizaci průmyslu.

Herbert Wegmann, generální ředitel průmyslové komunikace a identifikace, Siemens

Připravenost na internet věcí

Digitalizace stále nedosahuje svého vrcholu. Průmyslové podniky čeká ještě dlouhá cesta a čelí proto obrovskému tlaku.  Aby si udrželi dlouhodobou konkurenceschopnost na globálních trzích, musí se připravit na internet věcí. Často se však zapomíná, že digitální transformace nemůže být úspěšná bez vhodné komunikační sítě.

 

Robustní průmyslová síť tvoří základ pro datovou komunikaci v digitální továrně. Umožňuje integraci aktivních prvků do výrobního procesu a bezproblémovou výměnu dat jak horizontálně, tak i vertikálně. A zároveň může růst s postupně rostoucími objemy dat. Průmyslové komunikační sítě jsou tak nezbytným předpokladem pro úspěšnou digitální transformaci podniku. 

Podcast SPS IPC Drives 2017: Infrastructure for the Digital Enterprise

Průmyslové komunikační sítě – základ digitalizace

Odborníci odhadují, že do roku 2020 bude k dispozici 15 miliard připojených inteligentních strojů. Zároveň se dramaticky zvýší množství přenášených dat. Z toho vyplývá, že digitalizace je možná pouze při vysoce výkonné datové komunikaci. Spolehlivé komunikační sítě jsou základem každého digitálního řešení.

Digitální podnik

Páteř digitální podniku

Digitalizace otevírá průmyslovým podnikům zcela nové možnosti. Základ tvoří výkonné komunikační sítě, které musí splňovat specifické požadavky průmyslu.

Díky naším dlouholetým zkušenostem s automatizační a komunikační technologií můžeme nabídnout speciální návrhy sítí, které jsou přizpůsobené na míru aplikacím v různých průmyslových odvětvích.

Herbert Wegmann, generální ředitel průmyslové komunikace a identifikace, Siemens

Nepřetržitá výměna informací v reálném čase

Inteligentní analýza dat díky digitalizaci je efektivní způsob, jak zvýšit konkurenceschopnost, ať už jde o předvídatelné plánování a optimalizaci výrobních procesů, zlepšení efektivity zdrojů a nákladů v procesním průmyslu nebo stanovení strategie pro zásobování energiemi. Například virtuální reprezentace reality, známá jako „digitální dvojče“, umožňuje navrhnout, simulovat a optimalizovat stroje a zařízení dlouho předtím, než jsou reálně vyrobeny. Výsledkem je výrazné zlepšení efektivity a produktivity. 

 

Robustní průmyslové komunikační sítě jsou klíčovým prvkem tohoto procesu. Usnadňují cestu k digitálnímu podniku a umožňují spolehlivou a nepřetržitou výměnu informací v reálném čase, v celém výrobním řetězci a na všech úrovních výrobní firmy.

Průmyslové komunikační sítě budoucnosti
Stáhnout PDF
image

Slepice nebo vejce?

Co bylo první – slepice nebo vejce? Podobná otázka zaznívá vzhledem k novým digitálním obchodním modelům také v oblasti průmyslové digitalizace. Čím začít? Podnikatelskou vizí nebo technologickou inovací? Receptem na úspěch může být budování digitální infrastruktury a postupný vývoj experimentální strategie.

image

Bezpečnost průmyslových sítí

IT bezpečnost se stává čím dál tím důležitější v souvislosti s tím, jak se neustále rozšiřují průmyslové sítě založené na Ethernetu, které pronikají až na úroveň jednotlivých strojů a výrobních linek. Je důležité si uvědomit, že rizika potenciálních kybernetických útoků na automatizované systémy jsou často mnohem větší v porovnání s útoky na počítačové sítě – v nejhorším případě mohou ohrozit jak lidi, tak i životní prostředí. Siemens nabízí řešení hloubkové ochrany „Defense in Depth“, které poskytuje komplexní víceúrovňovou ochranu jak proti vnějším, tak vnitřním útokům. Zabezpečení průmyslové sítě zahrnuje kontrolu kancelářských a výrobních sítí a kontrolu vzdáleného přístupu k internetu. Může mít podobu firewallu nebo vytvářet chráněný zabezpečený prostor nazývaný „demilitarizovaná zóna“ (DMZ).

Zabezpečování průmyslových kontrolních systémů - výzvy a selský rozum
Stáhnout studii

Partner pro průmysl

Produkty a služby pro průmyslové sítě

Plánování, návrh a realizace spolehlivých a výkonných průmyslových sítí vyžadují technické schopnosti a znalosti. Siemens jako kvalifikovaný partner vám pomůže zajistit spolehlivou výrobní síť, která bude připravená i na budoucí náročné požadavky.

Zjistěte více o naší odborné průmyslové komunikaci
Stáhnout PDF

Novinky

Novinky v oblasti průmyslových komunikačních sítí

Na tomto místě se můžete dozvědět více o aktuálním vývoji, událostech i zajímavých trendech. 

Reference

Úspěšné příklady z praxe

Průmyslové společnosti z celého světa spoléhají na technologie Siemens a dovednosti v oblasti komunikačních sítí budoucnosti.

image
image
image
image
image
image