Řešení SiHome pro chytré byty a domy bylo navrženo s důrazem na uživatelskou přívětivost a je výsledkem dlouhodobých zkušeností s potřebami uživatelů. Design a přehlednost rozhraní pro ovládání SiHome je něco, co zákazníci opravdu oceňují. SiHome propojuje technologie a celou řadu úkonů může řešit sám bez nutnosti zásahu uživatele. Je to ale právě uživatel, kdo rozhoduje o míře automatizace. Pocit, že má uživatel vše pod kontrolou je z našeho pohledu velmi důležitý.

Novinky

image

SiHome na veletrhu For Arch 2018

Vážený zákazníci,

děkujeme Vám za čas, který jste společně s námi strávili na stánku Siemens v rámci stavebního veletrhu For Arch.  

Těší nás, že jsme se s Vámi mohli osobně setkat a předvést Vám řešení pro automatizaci domácností SiHome.

Po ukončení výstavy jsme začali zpracovávat získané informace, požadavky a rozesílat slíbené materiály.  V blízké době Vás budeme kontaktovat.

V případě jakýchkoli dotazů nás však neváhejte kontaktovat pomocí formuláře na této stránce.

Děkujeme!

image

SiHome se stará o optimální provoz a úsporu energií

Rodinný dům je dnes vybaven technologiemi pro vytápění, chlazení a větrání, dále pak žaluziemi, osvětlením a podobně. Chytrý dům si se všemi těmito technologiemi rozumí a dokáže tak velmi efektivně využívat vazeb mezi nimi. Díky tomuto propojení je schopen zajistit optimální provoz z pohledu spotřeby energií a šetřit tak náklady.

 

SiHome si navíc poradí i s řízením fotovoltaické elektrárny na střeše domu, ukládáním a spotřebou vyrobené energie. Chytrý dům SiHome je připraven na rozvoj elektromobility a nabízí kompaktní řešení pro nabíjení elektromobilů. Díky aplikacím v dotykovém panelu nebo mobilním telefonu mají navíc uživatelé o energiích neustálý přehled.

image

SiHome vytváří komfortní prostředí a snadno se ovládá

Kvalita vnitřního prostředí, a to jak se v něm uživatelé cítí, je kromě teploty určována také relativní vlhkostí a koncentrací oxidu uhličitého. Dostatečný přísun čerstvého vzduchu je pro člověka velmi důležitý a má vliv na jeho spokojenost a zdraví. Vydýchaný vzduch snižuje u lidí schopnost koncentrace a následně způsobuje bolesti hlavy. Řízením kvality vzduchu docílíte například toho, že budete ráno vstávat mnohem svěžejší.

 

SiHome udržuje ideální vnitřní klima automaticky bez nutného zásahu uživatelů, zároveň v aplikaci informuje o aktuálním stavu a příčinách – jednoduše se tak dozvíte, že vzduchotechnika zvýšila svůj výkon kvůli snížené kvalitě vzduchu v obývacím pokoji. Uživatelské rozhraní bylo navrženo s důrazem na přehlednost a intuitivní ovládání s minimem dotyků.

image

SiHome hlídá, zda je vše tak, jak má být

Pocit bezpečí je pro nás všechny velmi důležitý. Chytrý dům SiHome k němu přispívá tím, že za vás monitoruje úniky vody nebo plynu, kouř, pohyb a v případě nečekaných a nechtěných situací vás na ně okamžitě upozorní, případně na ně sám zareaguje a omezí tak potenciální škody.

 

Chytrý dům se škodám snaží také aktivně předcházet, takže při vašem odchodu může odepnout všechny nepotřebné spotřebiče nebo simulovat vaši přítomnost.

Jak funguje SiHome v reálném prostředí? Podívejte se na videa.

Funkce chytrého domu SiHome

Aplikace pro ovládání chytrého domu SiHome

Reference

image
image
image

Kontaktní formulář