Co je MindSphere?

Podívejte se na video a objevte možnosti internetu věcí

Technologie pro internet věcí (IoT) jsou považovány za ty, které spolu s umělou inteligencí do budoucna nejvíce ovlivní celou naši společnost. Novinkou na našem trhu je MindSphere – otevřený operační systém a cloudové řešení pro internet věcí, díky kterému dokážete proměnit velké množství dat v chytrá data a následně ve váš obchodní úspěch.

image

Jak vám mohou data pomoci k obchodnímu úspěchu?

MindSphere v kostce

MindSphere – řešení pro internet věcí (IoT)

MindSphere je otevřený operační systém a cloudové řešení pro průmyslový internet věcí, který slouží k připojování různých zařízení ke cloudu a ke sběru dat. Propojuje všechny senzory, stroje, přístroje apod. Může se jednat o vybavení chytrých továren, zařízení, která slouží k řízení dopravy a dopravní infrastruktury. Mohou to ale být i technologické celky v energetice či v chemii, nebo „pouze“ připojený klasický počítač či senzor, který sbírá data.

Všechna tato zařízení mají společné to, že generují velké množství dat (big data), které je možné sbírat a ukládat v cloudovém úložišti s maximálním zabezpečením. MindSphere umožňuje s těmito daty dále nakládat pomocí aplikací a pokročilých analytických funkcí a proměnit je v chytrá data, která zvýší efektivitu vašeho podnikání. Tyto aplikace vytváří buď přímo společnost Siemens, anebo třetí strany, tj. nezávislí vývojáři, či si je připravují sami uživatelé.

image

Jaké výhody díky MindSphere získáte?

  • Bezpečné propojení zařízení a produktů s hardwarem nebo softwarem
  • Zrychlení vývoje vašich průmyslových řešení pro internet věcí
  • Snadné a prakticky neomezené rozšiřování úložné a výpočetní kapacity při zachování velmi vysoké spolehlivosti a bezpečnosti díky otevřené cloudové platformě typu PaaS
  • Průmyslová řešení s chytrou analýzou dat, jež vám zajistí dosažení ještě vyšších zisků
  • Ekosystém špičkových partnerů dodávající průmyslová řešení a služby
  • Využití inovací vznikajících v uzavřených integrovaných systémech a kompletních digitálních modelů

Partnerský ekosystém

Efektivnější podnikání s MindSphere

MindSphere nabízí široké možností, jak propojit zařízení, podnikové i průmyslové aplikace, pokročilou analytiku a inovativní vývojářské prostředí. Je výjmečný zejména tím, že poskytuje robustní, rozsáhlou sadu nástrojů pro snadné a bezpečné připojení v podstatě libovolných zařízení. Díky otevřenému aplikačnímu rozhraní lze systém MindSphere využít jako službu (PaaS – Platform as a Service), která je navíc dostupná na cloudové platfomě Amazon Web Services (AWS).

image

Princip fungování MindSphere je založen na třech základních vrstvách:

Spodní vrstva systému slouží k připojování zařízení, ze kterých se sbírají data. Pro tuto úroveň Siemens připravuje celou řadu nástrojů MindConnect, ať již softwarových, nebo hardwarových, které slouží ke snadnému připojení zařízení od Siemens i třetích stran, a to mnohdy velmi jednoduchým způsobem – plug & play.


Střední vrstvu operačního systému MindSphere tvoří samotné cloudové úložiště. V této oblasti Siemens spolupracuje s firmami, jako je SAP nebo Amazon Web Services, které poskytují vlastní cloudové služby.


Nejvyšší vrstvou v tomto systému je vrstva aplikační, na jejímž budování se podílí jak Siemens, tak i třetí strany. Hotové aplikace jsou zpřístupněny zákazníkům přes internetový obchod MindSphere Store s kompletní nabídkou aplikací od různých vývojářů.

Reálné reference

Dejte svému podnikání nový rozměr

Díky MindSphere můžete plně využít hodnotu dat získaných z vašeho výrobního procesu a proměnit je na cenné informace, které jsou klíčem k obchodnímu úspěchu.

image

Nová úroveň partnerství

Siemens má jako technologický partner (Partner of Performance) fotbalového klubu FC Bayern Mnichov novou roli – pomáhá mu nejen zabezpečit magickou atmosféru vytvářenou fanoušky během hry, ale přispívá i k bezproblémovému nastavení okolních podmínek ovlivňujících životy mimo zdi stadionu. Optimalizace výkonu, nastavení nových hodnot, nová očekávání ohledně možností digitalizace – za tím vším stojí vynalézavost a důvtip, neboli Ingenuity. Naše partnerství je založeno na sdílených hodnotách, spolupráci a společné tvorbě.

 

 

Podívejte se na video!

image

Inteligentní data pomáhají zvyšovat zisk

Díky systému MindSphere se mezinárodní společnosti působící v oblasti plnění lahví podařilo zvýšit svůj zisk. Nejprve začala propojovat data ze stávajících zařízení a infrastruktury, aby zjistila, co přesně si jednotlivé stroje v rámci výrobní linky vlastně „žádají“. S MindSphere bylo možné převést miliardy datových „signálů“, a získat tak konkrétní odpovědi na nejpalčivější problémy související s produktivitou. Stroje pak dokázaly „sdělit“, kdy potřebují pozornost a údržbu, čímž se zvýšila doba využití zařízení a efektivita stovek kritických bodů v celém globálním hodnotovém řetězci. S tím přišel i vyšší zisk s každou lahví naplněnou na výrobní lince.

 

image

Výrobce turbín začal naslouchat svým strojům a získal náskok před ostatními

Díky systému MindSphere dokázal výrobce turbín správně využít velké množství dat o výkonu obráběcích strojů. Pomocí předem připravených datových modelů z MindSphere dokázal lépe porozumět skutečné „řeči“ obráběcích strojů a přesněji interpretovat způsob, jakým zákazníci produkt využívají. Díky tomu společnost vytvořila nový model tržeb, tzv. „součástky jako služba“ (v aj. Parts as a Service), v jehož rámci zákazníci platí za vyrobené komponenty, nikoli za celé stroje. Tento model se stal výhodným pro obě strany. S MindSphere bylo možné detailněji porozumět tomu, co mají stroje vlastně „na srdci“.

 

image

Jak výrobce obuvi začal mluvit s teniskami

Jeden z předních výrobců sportovních bot využil s pomocí systému MindSphere data ze senzorů obuvi, aby mohl na trh rychleji uvést novou generaci tenisek ve speciálním designu. Návrháři využili data ze senzorů umístěných v milionech již nošených tenisek, aby zjistili způsoby, jakými je zákazníci skutečně používají. Díky těmto informacím vytvořili inovaci v uzavřeném systému (tj. teniska-návrhář-teniska), která umožňuje neustálé inovace jednotlivých návrhů. Zákazníci se tak mohou těšit na tenisky, které se na trh dostanou rychleji a navíc budou levnější.   

 

Jak začít s MindSphere

Propojení všech zařízení, nástroje pro vývojáře, analýza dat, průmyslové aplikace a služby – to všechno nabízí systém MindSphere. Objevte nové možnosti, jak zvýšit efektivitu vašeho podnikání a optimalizovat vaši výrobu.  

Partnerský ekosystém

Staňte se partnerem

image

I vy můžete být součástí partnerského ekosystému MindSphere 

 

Staňte se partnerem MindSphere! Pomůžete tak svým zákazníkům digitalizovat procesy, zařízení či celé podniky, a tím zvýšit jejich produktivitu a efektivitu napříč celým hodnotovým řetězcem. Díky otevřenému prostředí pro vývoj aplikací můžete vytvářet vlastní aplikace v bezpečném otevřeném cloudovém operačním systému pro internet věcí. MindSphere navíc otevírá příležitosti pro vznik nových obchodních modelů a zdrojů tržeb v celé řadě průmyslových odvětví.

 

Zapojte se do partnerského programu MindSphere

 

Společnost Siemens nabízí atraktivní partnerský program všem uživatelům a partnerům MindSphere bez ohledu na jejich obor podnikání či velikost. S partnerským programem MindSphere získáte komplexní balíček technických, marketingových a finančních výhod, které pomáhají zrychlit aplikace a služby provozované v systému MindSphere. S MindSphere tak všichni pomáhají svým zákazníkům realizovat a rozvíjet technologie pro internet věcí, a tím řešit skutečné obchodní problémy a příležitosti.

image

MindSphere představuje skvělou příležitost pro vývojáře, kteří vidí v internetu věcí budoucnost. Navštivte naše on-line centrum určené vývojářům a uživatelům na adrese mindsphere.io nebo nás kontaktujte pro více informací.

Kontaktujte nás

Začněte s MindSphere a získejte konkurenční výhodu