Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Pokracujte ve stávajícím prohlížeci

Zjednodušit likvidaci odpadu

Nakládání s nebezpečným odpadem ze zdravotnické péče může být příčinou vzniku různých onemocnění nebo poranění. Téměř všechna zdravotnická zařízení řeší otázku, jak s narůstajícím množstvím infekčního odpadu řešit jeho ekologickou a zároveň ekonomicky přijatelnou likvidaci. Siemens nabízí unikátní řešení ve formě Converteru, který dokáže zmiňovaný odpad rozdrtit na prášek a zároveň provést jeho dekontaminaci.

Víte, že…

  • nebezpečný odpad tvoří až 85 % odpadů ze zdravotní péče?
  • cena za likvidaci 1 kg infekčního odpadu se pohybuje v rozmezí od 6 Kč do 18 Kč za kilogram? Ceny v EU jsou více než 1 € za kg, vzhledem k zákazu skladování odpadu od roku 2024 lze očekávat růst této ceny.
  • infekční odpad putuje stovky kilometrů po České republice do spaloven s odpovídajícím povolením nebo průmyslových autokláv se skládkou?
image

Converter

Converter funguje jako jednokomorový drtič, v němž je odpad rozemlet na drobné částečky, které se zahřívají na teplotu 151°C, následně se ochladí a dochází k jejich vyskladnění. Díky této technologii je zaručena celková výsledná sterilita odpadu bez ohledu na to, jaká byla původní úroveň mikrobiologické kontaminace.


Součástí procesu je zvýšení teploty uvnitř přístroje, při němž však není zapotřebí přímý zdroj tepla. Místo toho je teplo během zpracování tvořeno převodem mechanické energie na energii tepelnou. Konečný odpadní produkt, který vypadá jako běžný prach z vysavače, je naprosto sterilní, suchý, bez zápachu a neobsahuje ostré komponenty.


Converter procesem drcení zmenší objem původního infekčního odpadu až o 70 % a díky procesu dehydratace redukuje původní hmotnost odpadu téměř o třetinu. Materiál z Converteru lze např. spálit v místní spalovně.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.