Víte, že...

  • náklady na provoz nemovitostí jsou často druhým největším výdajem v hospodaření firem?
  • budovy představují přibližně 41 % celosvětové spotřeby energií ‒ technologie budov tedy hrají klíčovou roli při ochraně životního prostředí?
  • lidé tráví naprostou většinu svého života uvnitř budov a je tedy velmi důležité vytvářet pro ně komfortní vnitřní prostředí (určované teplotou, vlhkostí, úrovní COa kvalitou osvětlení), protože to zásadním způsobem ovlivňuje jejich chování, efektivitu, pocit spokojenosti, schopnost soustředit se, nebo se naopak uvolnit a být kreativní?
  • měřením, vyhodnocováním získaných dat a následnou optimalizací procesů v budově lze zajistit efektivní řízení budovy?
image

Komplexní řízení budov

Desigo CC je první řešení svého druhu, které:

- integruje v jediné ovládací stanici všechny technologické systémy v budově,

- umožňuje pružně a s velkou energetickou účinností automatizovat chod budovy se zachováním nejvyšší úrovně uživatelského komfortu a bezpečnosti,

- využívá otevřené komunikační protokoly a je snadno rozšiřitelné.

 

Při jeho vývoji byl kladen důraz především na integraci funkcí v budově. Desigo CC tak představuje jednotnou platformu zahrnující všechna zařízení v budově – vytápění, větrání a klimatizaci, osvětlení a stínění, tj. automatické řízení parametrů prostředí, řízení spotřeby energie a ochranu proti požáru i zabezpečovací funkce, jako je video dohled a detekce neoprávněného vniknutí.

Jaké výhody přináší Desigo CC jednotlivým uživatelům?

image

MANAŽER díky Desigo CC získává spolehlivé informace jako sofistikovaný podklad pro rozhodování.

- Cílené sledování stanovených KPI

- Rychlejší rozhodování

- Vyšší produktivita a spokojenost zaměstnanců

- Nižší spotřeba energie

- Kratší prostoje ve výrobě

- Žádné neočekávané události

Mám zájem zjistit víc

image

OPERÁTOR má pod kontrolou různé systémy z jednoho místa. Může optimalizovat všechny procesy současně.

- Plynulý a nepřerušovaný výkon

- Přehled o všech technologiích a budovách v jednotném rozhraní

- Nízká chybovost

- Efektivnější provoz budovy

- Automaticky generované informace

- Vhodné pro jakýkoli typ budovy

Mám zájem zjistit víc

image

UŽIVATEL BUDOVY se pohybuje v prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a komfortně za všech okolností.

- Příjemné pracovní prostředí díky optimální teplotě a osvětlení

- Zdravější vnitřní klima díky optimální vlhkosti a úrovni CO2

- Vyšší produktivita

- Nerušený pracovní den

- Větší pocit bezpečí

Mám zájem zjistit víc

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Desigo CC řídí budovu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. Jedná se o vůbec první instalaci v Česku. Český Siemens získal za tento projekt i cenu poroty v soutěži Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2016 v kategorii Technologie a inovace.

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.