Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Pokracujte ve stávajícím prohlížeci

Zefektivnit osvětlení

Osvětlovací systémy zajišťují bezpečnost dopravního provozu nebo dodávají lesk pamětihodnostem. Při stále vzrůstajících cenách energií se však do popředí zájmu dostává i ekonomický aspekt: jak snížit finanční náročnost veřejného osvětlení, avšak takovým způsobem, aby to nebylo na úkor kvality a bezpečnosti?

Víte, že…

  • náhrada starých svítidel novými může přinést významnou finanční úsporu – až 70 %?
  • osvětlení zlepšuje kvalitu života a bezpečnost obyvatel? Optimální osvětlení silničních tahů, pěších zón, chodníků, náměstí a parků – to všechno vytváří nejen kolorit večerního města nebo obce, ale výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ke snížení rizika kriminality.
  • stará osvětlovací zařízení spotřebují neúměrně mnoho energie? Jejich rekonstrukce je účinnou možností, jak šetřit cenné přírodní zdroje a snížit emise CO₂.

image

Siemens OmniFlow – ostrovní, energetický a senzorický systém poháněný větrnou a solární energií

Siemens OmniFlow ve svém základu funguje jako stožár veřejného osvětlení, který získává elektrickou energii prostřednictvím větrné turbíny a solárních panelů. Vyrobenou elektřinu ukládá do záložních baterií. V závislosti na výkonnosti zařízení v dané lokalitě lze Siemens OmniFlow vybavit řadou hardwarových aplikací s plnou podporou internetu věcí. Díky volitelnému vybavení může Siemens OmniFlow sloužit jako parkovací systém, dobíjecí stanice pro jízdní kola, Wi-Fi zdroj, kamerový analytický nebo bezpečnostní systém, případně jako meteorologická stanice. Využití najde také pro řízení křižovatek.

Kde všude se můžete setkat s naším osvětlením?

image

Osvětlení pro města a obce

Úsporné osvětlení hlavní třídy v Českých Budějovicích

Důležitým aspektem pro zajištění bezpečných a přehledných frekventovaných křižovatek i ulic je zajistit jejich správné osvětlení. V Českých Budějovicích v ulici Rudolfovská, která se nachází v centrální části města, proto byla pro osvětlení komunikace a chodníků instalována výkonná převěsová LED svítidla DL50. Jednalo se o náhradu zastaralých svítidel se sodíkovými výbojkami. Osvětlení mj. reflektuje požadavek města co nejvíce se přiblížit původní barevné teplotě, svítidla proto mají teplotu chromatičnosti 3 000 K. V této souvislosti se také přizpůsobilo přisvětlení přechodů pro chodce tak, aby byly splněny požadavky TKP15. Modernizací se kromě energetické úspory a snížení nákladů pro provozovatele výrazně zvýšila kvalita osvětlení.

Mám zájem zjistit víc

image

Venkovní osvětlení průmyslových areálů

Severomoravské vodovody a kanalizace

V současné době prochází rekonstrukcí a opravou venkovního osvětlení osm areálů společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, mezi něž patří úpravny vody a čističky odpadních vod (ÚV Podhradí, ÚV Nová Ves, ČOV Opava, ČOV Frenštát, ČOV Bílovec, ČOV Havířov, ČOV Orlová, ČOV Třinec). Nejprve byla provedena důkladná analýza původního stavu, na základě které byl navržen koncept modernizace osvětlení. Jedná se především o výměnu nevyhovujících sloupů venkovního osvětlení a výložníků, nahrazení stávajících osvětlovacích těles moderním a úsporným LED osvětlením a instalaci nových elektrorozvaděčů včetně elektrokabeláže. Podle individuálních požadavků zákazníka je možné v jednotlivých areálech programovat časově a výkonově celé světelné soustavy či jejich části. Energetická úspora oproti původním svítidlům dosahuje 50 % spotřebované elektrické energie.

Mám zájem zjistit víc

image

Osvětlení sportovišť, speciální a efektové osvětlení

Zimní stadion v Rakovníku

Kromě kvalitních řešení v oblasti veřejného osvětlení nabízí společnost Siemens také osvětlení pro sportovní areály a související infrastrukturu. Například v rakovnickém stadionu bylo instalováno 64 svítidel Siteco LS160 LED o světelném toku 26 000 lm a řídicí systém, který dokáže variabilně nastavit scénické režimy pro různé účely využití stadionu. Inteligentní světelná technika umožňuje zapínání, vypínání a tlumení světel podle specifického uživatelského nastavení, jako je trénink, zápas, aktivity pro veřejnost, údržbové práce apod. Současně se podařilo snížit energetickou náročnost osvětlení o 70 % při dosažení lepšího, rovnoměrného nasvětlení ledové plochy. Pro zákazníka bylo také velkým přínosem postupné financování celé investiční akce.

Mám zájem zjistit víc

Za zeptání nic nedáte!

Máte dotaz? Vyplňte kontaktní údaje a my se vám co nejdříve ozveme.