SIESTORAGE – inovativní a modulární systém pro akumulaci elektrické energie

image

Solární články nebo větrné elektrárny dnes patří mezi významné zdroje elektrické energie. S rostoucím podílem obnovitelných zdrojů ale dochází k výkyvům v dodávkách elektrické energie v rozvodné síti. Tím se mění rovnováha mezi možností výroby a spotřebou elektrické energie. Výsledkem je vysoká nestabilita rozvodné sítě a snížená kvalita dodávky energie.

 

Systém SIESTORAGE sloužící k akumulaci elektrické energie je jedním z klíčových řešení tohoto problému. Nejen, že pomáhá optimalizovat náklady na provoz sítě, ale zároveň snižuje náklady na servis, flexibilně zabezpečuje mimořádné dodávky proudu a zvyšuje celkovou spolehlivost soustavy.

Seznamte se s možnostmi systému SIESTORAGE
Stáhnout brožuru (AJ)
image

Mydlovary – největší bateriový akumulační systém v České republice

SIESTORAGE – inteligentní sestava

SIESTORAGE je systém pro akumulaci elektrické energie. Skládá se z modulárního bateriového systému využívajícího nejnovějších modelů výkonových lithioiontových baterií, nejmodernější spínací a výkonové techniky, modulu pro vyvedení výkonu, vývodového transformátoru a řídicího systému Simatic.

image

Seznamte se, SIESTORAGE

Sestava SIESTORAGE umožňuje efektivní výměnu činného výkonu mezi baterií a napájecí sítí. K dispozici je také dostatečný jalový výkon ke stabilizaci síťového napětí. Řídicí obvody umožňují realizovat řadu funkcí, patří mezi ně např. akumulace energie z obnovitelných zdrojů nebo vytvoření optimálního napájecího systému s konvenčními energetickými zdroji.

 

SIESTORAGE je také spolehlivou alternativou pro dodávky elektrické energie. Systém stabilizuje microgridy nebo offgridy a zajišťuje maximální účinnost a dostatečný výkon nutný pro průmyslový provoz v případě zvýšených krátkodobých odběrů.

 

Systém SIESTORAGE optimalizuje odebíraný výkon, stabilizuje frekvenci a napětí napájecího zdroje, a dále optimalizuje rozdíl mezi výkonovými možnostmi napájecího systému a požadavkem na vyšší odběry.

 

Zařízení se zpravidla dodává v kontejnerovém provedení. Kontejnery jsou podle potřeb použitých technologií vybaveny klimatizací, elektro-instalací a zařízením pro požární bezpečnost podle místních požadavků. Kontejnerové řešení také usnadňuje dopravu na staveniště, minimalizuje montážní práce v místě realizace a umožňuje umístit SIESTORAGE v různých lokalitách.

 

Typické oblasti využití

Klíčové aplikace SIESTORAGE

image

Kontrola náběhu

  • řízení průběhu nabíjení v čase
  • splnění požadavku pro připojení na síť

Časový posun

  • možnost rozšířit sestavu
  • zamezení snížení výkonu

Řízení kapacity

  • stabilizace dodávek / odběru
  • zpřesnění předpovědí, plánování a dispatch
image

Black start 

  • zajištění rychlého startu spalovacích turbín
  • obnovení provozu napájení při poruše sítě

Flexibilita provozu / Rychlost reakce

  • vytváření rezerv díky zvýšení rychlosti reakce
  • zamezení snížení výkonu

Zvyšování účinnosti

  • redukce času nutného pro odstavení / opětného připojení a údržby
  • zlepšování stupně účinnosti a snížení spotřeby tepla

 

Objevte kombinaci průmyslové spalovací turbíny a akumulačnho systému SIESTORAGE.

Stáhnout leták (AJ)

image

Problematika přetěžování v rozvodné a distribuční síti

  • snížení přetížení sítě v rámci nedostatečné kapacity infrastruktury mezi zdrojem a odběrovým místem
  • odložení nebo úplné zrušení nákladné a časově náročné modernizace
image

Integrace obnovitelných zdrojů

  • kompenzování při výkyvech nebo nestálosti dodávek energie využitím spolehlivého akumulačního systému 
  • špičkové odběry energie je možné optimálním způsobem ovlivnit a nebo je výrazně omezit
  • optimalizace průběhu odběru elektrické energie u konvenčního způsobu výroby snižuje výrobní náklady i náklady na údržbu generátoru a zároveň prodlužuje nutné servisní lhůty

Diesel Offset

  • vhodné použití pro dieselgenerátory za účelem optimální účinnosti
  • snížená spotřeba pohonných hmot a nízké náklady na údržbu
  • snížené emise CO₂

Nezávislost na síti

  • maximální využití obnovitelných zdrojů energie
  • minimalizace spotřeby fosilních paliv
  • snížené náklady na transport paliv
  • vysoká nezávislost při využívání obnovitelných zdrojů energie
  • propojené sítě mají vysokou možnost automatického / ručního řízení synchronizace
image

Řízení odběru

  • snížení výdajů na provoz sítě
  • využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu

Black start

  • využívání bateriového zdroje pro start spalovacích turbín
  • spolehlivé napájení v případě výpadku sítě nahrazující použití dieselagregátu

Zvýšená spolehlivost napájení

  • snížení nebo úplné vyloučení poruch v rozvodné síti

Komponenty a moduly

SIESTORAGE: modulární – flexibilní – škálovatelný

image

Aby bylo sestavení systému SIESTORAGE co nejsnazší, jednotlivé díly jsou zabudovány do normalizovaných skříní. To umožňuje rychlé a efektivní vytvoření požadované sestavy z potřebného počtu modulárních prvků.

 

Všechny moduly a jejich kombinace byly podrobně prověřeny, čímž je zaručena jejich dlouhodobá provozní životnost.

Hlavní přednosti SIESTORAGE

SIESTORAGE v kostce

image

Modularita

Operativní a flexibilní sestava vytvořená pro různé výkonové a kapacitní požadavky.

image

V souladu s normami

Certifikovaný systém, který splňuje všechny mezinárodní normy.

image

Inovativnost

Technické přednosti:

  • mimořádně krátký reakční čas potřebný pro odběr energie a opětné dobití
  • vysoká kvalita a věrnost dodávaného napětí
  • díky modulárnímu provedení a výkonnému řídicímu systému výkon až do velikosti několika desítek MW
  • mimořádná spolehlivost zajištěná systémem redundantní architektury
image

Jednotné řešení

Další výhody jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a know–how:

  • podrobná analýza síťových a uživatelských požadavků
  • dlouhodobé sledování obchodních případů
  • komplexní plánování
  • používání nejvhodnějších komponent
  • instalace zařízení do rozvaděčů připravených staveb, kontejnerů a uvádění do provozu
  • rostoucí výkon spolu se zvyšujícím se počtem aplikací
  • servis po celou dobu životnosti zařízení

Reference

image
image
image

Kontakt SIESTORAGE

Martin Panáč, martin.panac@siemens.com

Siemens, s.r.o.