Řídicí systémy SIMATIC – chytré řešení pro vaše automatizační úlohy

image

Společnost Siemens nabízí široké spektrum řídicích systémů pro nejrůznější automatizační úlohy. Portfolio řídicích systémů SIMATIC zahrnuje základní, pokročilé, distribuované a softwarové řídicí jednotky, které poskytují nespočetné možnosti dalšího rozšíření a integraci nejrůznějších funkcí. Díky projektování v prostředí TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) tak najdete optimální automatizační řešení pro každou aplikaci.

Inženýrské prostředí TIA Portal zvyšuje efektivitu projektování. Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a nenechte si ujít poslední novinky.
Přihlásit se k odběru newsletteru TIA
image
Základní řídicí systémy

Základní řídicí systémy – flexibilita a možnosti propojení

Základní řídicí systémy jsou správnou volbou v případě kompaktních automatizačních řešení s integrovanými komunikačními a technologickými funkcemi. Jsou k dostání ve standardní i bezpečnostní verzi.

image
Pokročilé řídicí systémy

Pokročilé řídicí systémy – maximální produktivita a výkon

Pokročilé řídicí systémy jsou určeny k automatizaci nejen celých výrobních provozů, ale i aplikací, které vyžadují maximální výkon, flexibilitu a možnosti propojení. Představitelem nejnovější generace těchto programovatelných automatů je systém SIMATIC S7-1500, který nabízí optimální výkon.

image
Distribuované řídicí jednotky

Distribuované řídicí jednotky – maximální úspora prostoru

Distribuované řídicí jednotky se využívají v případě strojů s distribuovanou architekturou a v sériové výrobě s omezenými prostorovými možnostmi. Kombinují výhody programovatelného automatu SIMATIC S7-1500 s designem SIMATIC ET 200SP. CPU modul SIMATIC ET 200pro s technologií S7-1500 nabízí úsporné modulární řešení pro náročné podmínky v bezprostřední blízkosti stroje. 

image
Softwarové řídicí systémy

Softwarové řídicí systémy – maximální otevřenost a nezávislost

Softwarové řídicí systémy se používají všude, kde se vyžaduje maximální přesnost, rychlost a počítačová automatizace. Tato řešení založená na platformě PC fungují nezávisle na operačním systému.

Přehled systému

V čem se jednotlivé řídicí systémy SIMATIC liší?

Každý stroj i výrobní provoz má jiné nároky na výkon a komplexnost systému. Ucelená řada programovatelných automatů SIMATIC od společnosti Siemens nabízí dokonalé řešení pro každou aplikaci.

Základní řídicí systém SIMATIC S7-1200 pro automatizační úlohy malého až středně velkého rozsahu, pokročilý systém SIMATIC S7-1500 pro úlohy středně velkého rozsahu až po komplexní aplikace, distribuovaný automat SIMATIC ET 200 pro distribuované systémy a softwarový PLC SIMATIC S7-1500 pro úlohy na platformě PC. Všechny systémy jsou k dispozici i v bezpečnostní verzi.

Portfolio řídicích systémů SIMATIC

Integrované funkce ve všech řídicích systémech SIMATIC

Kromě možnosti rozšíření nabízí každá řídicí jednotka i integrované systémové funkce, jako je např. účinné projektování, vysoký výkon, inovativní design, spolehlivá diagnostika a funkce Safety Integrated, Technology Integrated a Security Integrated. Tím je zajištěna vysoká flexibilita návrhu nebo možnost uzpůsobit si automatizační řešení dle potřeby bez nutnosti neustále získávat další poznatky a zkušenosti.

 

Řídicí systémy SIMATIC – chytré řešení pro vaše automatizační úlohy
Stáhnout brožuru

Servis a podpora

Další informace

Zde naleznete podporu a další informace o souvisejících službách a školení.

image

Průmyslové služby –Industry Services

Inovativní služby pro digitální budoucnost průmyslu

Více informací
image

SITRAIN – školenípro průmysl

Školení pro SIMATIC S7 na bázi SIMATIC S7-1500 v prostředí TIA Portal

Více informací
image

SITRAIN – školení pro průmysl

TIA-SYSUP (školení o přechodu na systém)

Více informací

Efektivita projektování

Newsletter TIA Portal

Inženýrské prostředí TIA Portal zvyšuje efektivitu v oblasti projektování. Zaregistrujte se a objevte možnosti, jak dále zlepšovat úspěšnou inženýrskou činnost.

Chcete pravidelně dostávat aktuální informace o prostředí TIA Portal?
Přihlaste se k odběru newsletteru