Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

MainMATE na bázi ZETA

ZETA se svými 27 dceřinými společnostmi po celém světě se specializuje na plánování, automatizaci, digitalizaci a kvalifikaci přizpůsobených biofarmaceutických zařízení pro řešení aseptických procesů. ZETA působí jako poskytovatel komplexních řešení, který kombinuje inženýrství zařízení s designem HVAC a čistých prostor. Díky svým Frameworkům nabízí ZETA společné prostředí nástrojů pro realizaci projektů CAPEX - pro všechny projektové partnery a obory pokrývající všechny fáze projektu (CD, BD, DD, výroba, kvalifikace, uvedení do provozu). Výhoda: nejvyšší kvalita, v časovém rámci a plánovaných nákladech.

Proč digitální asistent údržby pro zpracovatelský průmysl?

MainMate je váš chytrý společník údržby - navržený pro snadný přístup k dokumentům, pracovní postupy optimalizované pro mobilní zařízení a spolehlivé offline použití. Zefektivňuje údržbu zařízení a zařízení, zvyšuje efektivitu a posiluje týmy intuitivními digitálními nástroji připravenými pro průmysl 4.0.

Neobdržel žádnou odpověď

Výhody

  • Přístup kdykoli a kdekoli: Ať už na notebooku, tabletu nebo smartphonu, MainMate zajišťuje bezproblémový přístup ke všem požadovaným informacím. Obrazovky optimalizované pro mobilní zařízení a funkce offline zajišťují technikům produktivitu, ať se práce odehrává kdekoli.
  • Chytřejší plánování, bezproblémový start: Plánujte údržbu až o 40% rychleji díky intuitivnímu rozhraní MainMate, strukturovaným pracovním postupům a okamžitému přístupu k dokumentům - pomáhá týmům efektivně koordinovat a vyhnout se zpožděním.
  • Na palubě za poloviční čas: Čistý a řízený uživatelský zážitek MainMate usnadňuje navigaci úkolů. Jeho intuitivní struktura snižuje námahu na školení a čas na nástup, což pomáhá novým technikům dosáhnout produktivity mnohem dříve.
  • Údržba při maximální rychlosti: Optimalizované pracovní postupy, design připravený pro mobilní zařízení a funkce offline urychlují provádění údržby s menším počtem přerušení — podporují vyšší spolehlivost zařízení a snižují roční prostoje odstávky o 20%.
  • Vyšší předvídatelnost a provozní kontrola: MainMate přináší do vašich výrobních procesů strukturu, přehlednost a digitální transparentnost. Propojením týmů a zefektivněním úkolů údržby pomáhá vytvářet stabilnější, předvídatelnější a datově řízené operace.

Vybrané funkce

Case Study

Neobdržel žádnou odpověď

Zvýšení efektivity ve vysokorychlostních biotechnologických projektech

Zrychlené biotechnologické centrum LOBA společnosti ZETA ukazuje, jak MainMate zvyšuje efektivitu - poskytuje přehlednost, rychlost a spolehlivé informace o údržbě po celou dobu životnosti zařízení.

Projděte si zdroje a související produkty