Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Zendelity Command Center na bázi Zendelity

Zendelity (Command Center) digitalizuje a ověřuje provádění SOP v první linii, inspekce, kola a úkoly reakce, takže operace jsou viditelné, měřitelné a připravené k auditu. Zachycujeme důvěryhodné události provádění člověkem (kdo/co/kdy/kde/výsledek) a poskytujeme pracovní postupy v uzavřené smyčce pro přiřazení, vedení a potvrzení nápravy. Výsledný datový tok v reálném čase se integruje do podnikových platforem a digitálních dvojčat pro lepší přehled a rozhodnutí s vyšší spolehlivostí.

Proč Transformujte digitální inteligenci na ověřené provedení?

Zendelity Command Center pomáhá organizacím překonat propast mezi digitální inteligencí a provozním prováděním. Zatímco systémy budov a zařízení IoT identifikují podmínky vyžadující pozornost, organizace často nemají přehled o tom, zda byla přijata správná opatření. Command Center poskytuje strukturované pracovní postupy, ověřování a záznamy připravené k auditu, které zlepšují odpovědnost, snižují rizika a zajišťují dokončení kritické práce.

Portál Command Center, upozornění a mobilní aplikace

Výhody

  • Snížené provozní riziko a riziko Compliance
    Eliminujte roztříštěné hlášení, papírové procesy a nekonzistentní provádění pomocí centralizovaného zdroje provozní pravdy připraveného k auditu, který podporuje iniciativy v oblasti dodržování předpisů, kontroly incidentů, odpovědnosti a operativních zpravodajských iniciativ.
  • Provozní provádění v uzavřené smyčce
    Zajistěte, aby kritická upozornění a provozní události vedly spíše k včasnému ověřenému řešení než k nepotvrzené reakci. Zlepšit odpovědnost, zvýšit důvěru v provozní výkonnost a maximalizovat hodnotu systémů Siemens a propojené infrastruktury.
  • Standardizované provádění provozní odezvy
    Zajistěte konzistentní provozní výkon napříč týmy, směnami, dodavateli a zařízeními. Snižte variabilitu, posílejte odpovědnost a zajistěte důsledné provádění kritických postupů bez ohledu na umístění nebo personál.
  • Inteligence provádění v reálném čase
    Získejte okamžitý přehled o provozním výkonu, vznikajících rizicích a nevyřešených problémech v průběhu práce. Zlepšete rozhodování pomocí důvěryhodných operačních informací generovaných přímo z činností provádění v první linii.
  • Viditelnost nepropojených aktiv
    Rozšiřte digitální provozní viditelnost nad rámec propojených systémů začleněním ručně kontrolovaných a nepropojených aktiv do strukturovaných pracovních postupů. Udržujte provozní stav, historii ověřování a doklad o provedení ve fyzických prostředích.

Vybrané funkce

Case Study

Carleton University, nouzové řízení

Ověření požární bezpečnosti Carleton University

Univerzita Carleton snížila nedostatky hasicích přístrojů z 10% na méně než 0,5% a zároveň ušetřila 5+ hodin týdně prostřednictvím ověřených digitálních pracovních postupů v oblasti požární bezpečnosti a bezpečnosti života.

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Optimalizace prostoru založená na obsazenosti

Propojte analytiku obsazenosti a prostoru společnosti Siemens s provozními pracovními postupy pro týmy zařízení. Koordinujte a ověřujte úklid, inspekce, úpravy prostoru a úkoly připravenosti na základě přehledů o využití budov v reálném čase a podmínek obsazenosti.

Projděte si zdroje a související produkty

Předpoklady

Vyžadují se chytré telefony iOS nebo Android s podporou NFC

Značky NFC vyžadované pro ověření majetku a dodržování předpisů