Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control na bázi wtec GmbH

wtec umožňuje digitální transformaci budov přeměnou infrastruktury osvětlení na datovou a řídicí platformu založenou na IP. Díky technologii smartengine získávají zákazníci údaje o obsazenosti, energii a životním prostředí v reálném čase integrované prostřednictvím otevřených API do Siemens Building X a Desigo CC za účelem optimalizace provozu, udržitelnosti a energeticky účinné automatizace místností ve velkém měřítku.

Proč smartengine wtec: Digitální páteř pro efektivní budovy?

smartengine by wtec je infrastruktura osvětlení a multisenzorů založená na IP, která vytváří digitální páteř v reálném čase pro komerční budovy. Slouží majitelům nemovitostí, provozovatelům a podnikům usilujícím o nižší spotřebu energie, snížení emisí CO₂ a větší provozní transparentnost. Kombinací řízení LED napájeného stejnosměrným proudem, hustých dat senzorů a integrovaného RTLS umožňuje automatizaci řízenou obsluhou a měřitelné zvýšení efektivity.

Schéma inteligentní kancelářské infrastruktury

Výhody

  • Snížené emise energie a CO₂:
    Smartengine od společnosti wtec snižuje spotřebu energie osvětlení až o 80% a energii HVAC až o 34% díky automatizaci řízené obsluhou. To vede k měřitelnému snížení CO₂, nižším nákladům na veřejné služby a lepšímu výkonu ESG a udržitelnosti.
  • Nižší celkové náklady na vlastnictví:
    Zjednodušená infrastruktura bez řidiče založená na stejnosměrném proudu snižuje komponenty, složitost kabeláže a úsilí o údržbu. Softwarové změny místností eliminují nákladné přepojení. Není nutná žádná výměna baterie ani další brány RTLS.
  • Plná provozní transparentnost:
    Hustá multisenzorová síť poskytuje v reálném čase a historická data o obsazenosti, IAQ, spotřebě energie a využití aktiv. To umožňuje rozhodování založená na datech, prediktivní údržbu a vysoce kvalitní, granulární integraci dat do platforem, jako jsou Building X a Desigo CC.

Vybrané funkce

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Energie řízená zaměstnáním a nejlepší Lighting Control

Smartengine od společnosti wtec integruje senzory osvětlení, přítomnosti a IAQ, které umožňují ovládání HVAC a osvětlení na základě obytných prostor. Data v reálném čase se přenášejí do platforem, jako jsou Desigo CC a Building X, snižují energii osvětlení až o 80% a energii HVAC až o 34% a zároveň zlepšují komfort a ESG hlášení.