Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Wireless IoT Network na bázi Wittra Networks AB

Wittra Networks poskytuje přední světovou síť pro systémy určování polohy v reálném čase (RTLS), která umožňuje bezproblémové sledování majetku a sběr dat senzorů napříč vnitřními i venkovními prostředími v rámci jediného bezdrátového nasazení. Díky integraci UWB, Wi-Sun Mesh, Mioty a LoRa LPWAN do jedné hybridní brány platforma podporuje různé případy použití ve velkém měřítku.
Řešení, postavené na jednom modelu Governance Model a je poháněno jednou bránou, sjednocuje konektivitu, umístění a data do škálovatelné infrastruktury — vytváří důvěryhodnou datovou vrstvu pro fyzickou umělou inteligenci, přehledy v reálném čase a provozní optimalizaci. Vyvinuto a vyrobeno v Evropě.

Proč IoT síť pro rychlé a nákladově efektivní sledování aktiv.?

Wittra poskytuje digitální řešení propojující fyzický a digitální svět, což umožňuje sledování polohy RTLS a senzorových dat prostřednictvím škálovatelné, bezpečné sítě bez kabelů. Kombinací Wi-Sun Mesh, LoRa, Mioty a UWB prostřednictvím hybridní brány, zajišťuje bezproblémové připojení. Podporuje Private 5G jako zabezpečený backhaul a umožňuje fyzickou umělou inteligenci prostřednictvím použitelných poznatků z polohových a senzorových dat.

Spotlight se zaměřením na palety v průmyslovém prostředí

Výhody

  • Rychlé, škálovatelné a flexibilní nasazení — Jednotná brána podporuje více protokolů a senzorů třetích stran, což umožňuje snadné rozšíření a přizpůsobení pro různé potřeby IoT.
  • Snížené náklady na infrastrukturu jsou dosaženy prostřednictvím sítě Wittra pod GHz, která vyžaduje až 10x méně kotevních bodů ve srovnání například s řešeními WiFi nebo Bluetooth. To výrazně snižuje náklady na hardware, instalaci a údržbu a zároveň zjednodušuje nasazení ve velkých prostředích.
  • Vynikající rozsah signálu a spolehlivost - Frekvence pod GHz nabízejí robustní krytí vnitřní/venkovní, lepší penetraci a spolehlivé doručování dat v drsných prostředích.
  • Pokročilé zabezpečení s přístupem Zero Trust chrání operace prostřednictvím izolovaných sítí a nepřetržitého ověřování zařízení. Podporuje jak místní, tak zabezpečené cloudové nasazení, zajišťuje integritu dat, zabraňuje neoprávněnému přístupu a umožňuje kompatibilní a důvěryhodné operace napříč prostředími.
  • Vysoce přesné 3D polohování kombinuje ToF a RSSI a poskytuje přesné sledování majetku napříč vnitřním, venkovním a podzemním prostředím v rámci jediné infrastruktury, což umožňuje spolehlivá data o poloze a lepší provozní viditelnost.

Vybrané funkce

Case Study

Eramet

Eramet zlepšuje procesy tavení

Eramet vyžadoval přesné sledování a monitorování pánví s ohledem na umístění a vnitřní teplotu pánve, aby se snížilo plýtvání energií během procesu předehřívání.

Typy použití ve skutečném světě

Select...
wittra_vozík

Bezdrátové sledování majetku v komerčních budovách

Řešení Wittra pro sledování majetku poskytuje komerčním budovám přehled o majetku v reálném čase, zvyšuje produktivitu a efektivitu a zároveň snižuje provozní náklady, krádeže a plýtvání. Jeho flexibilní, škálovatelný systém umožňuje rychlé nasazení a silnou návratnost investic v jakémkoli prostředí.

Projděte si zdroje a související produkty

Další informace a zdroje