Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Simulation WLAN na bázi Wireless.Consulting

Jsme globálně aktivní SIEMENS Solution Partner specializující se na poradenství, plánování, integraci a analýzu poruch digitálních bezdrátových sítí, jako jsou WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G a 5G.<br/>Společně s našimi zákazníky vyvíjíme řešení šitá na míru pro efektivní, bezpečnou a spolehlivou komunikaci.<br/>Wireless.Consulting GmbH nabízí zákazníkovi optimální řešení bezdrátových sítí a také komplexní servis podpory. Kromě konzultací, plánování a instalace provádíme pečlivé přípravy vaší sítě provedením průzkumu místa WLAN.

Proč Protože simulace v rané fázi FUNGUJE?

Jako základ pro simulaci plánované infrastruktury WLAN se používají pouze půdorysy plochy/trasy, která má být dodána. Na základě předem zaznamenaných požadavků simulujeme šíření WLAN se všemi definovanými komponentami WLAN. Tyto výsledky simulace jsou založeny na předpokladech a čistě teoreticky určených hodnotách a nezohledňují žádné potenciální příčiny rušení na místě. Tato forma plánování WLAN se proto používá pouze v případě, že budovy, které mají být dodány, ještě neexistují nebo k nim nelze přistupovat.

VÝSLEDEK

Obdržíte od nás množstevní strukturu, která uvádí veškerý hardware, který potřebujete. V této rané fázi, nicméně, bez informací týkajících se konkrétních pokynů k instalaci pro každé místo instalace, které jsou nezbytné pro správnou instalaci.

SIMULUJEME TEORETICKY - ZAČNETE PRAKTICKY

Simulace zahrnuje fáze přípravy, technické provedení včetně měřicího zařízení, vyhodnocení a následné zpracování.

Výhody

  • Nižší finanční riziko než u reálných experimentů
  • Přesné, opakovatelné zkoušky
  • Vyšetřování dlouhodobých účinků
  • Získejte přehled o vylepšeních procesů
  • Vyhodnocení náhodných událostí
  • Testování nestandardních distribucí

Vybrané funkce

Projděte si zdroje a související produkty

Další informace a zdroje

Předpoklady