Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

vadiMAP na bázi VadiMAP

VadiMap je stavební energetické řešení vlastněné společností VadiMus, společností, která vytvořila rušivou nabídku proptech s názvem VadiMap. V roce 2020 spustila společnost VadiMus VadiMap s cílem urychlit energetický přechod vlastníků budov z komerčních, institucionálních a průmyslových segmentů. Tento masivní projekt společnosti VadiMus zahrnoval spojení nejlepších odborníků ze stavebnictví, energetiky a umělé inteligence. Stejně jako technologie, které činí VadiMap jedinečným, obchodní model organizuje datové sady a partnerství, aby nabídl kompletní energetické řešení všem majitelům budov bez ohledu na jejich geografickou polohu.

Proč Doporučení pro energetickou účinnost využívající umělou inteligenci?

- VadiMap Prescription je automatizovaná studie proveditelnosti, poháněná AI a spravovaná lidmi, za zlomek času a nákladů
- Předpis optimálních technologií potřebných k dosažení energetických cílů, úspor nákladů, zabránění výpadkům a snížení emisí CO2
-Skóre Energy Star pro budovy splňující požadavky na standardy výkonnosti budov (BPS) a požadavky na zveřejňování energie budov (BED)

Výhody

  • Úspora nákladů na energii až 30% oproti alternativám A návratnost do 2 let
  • Autonomie až 24/7 a dosažení až 100% uhlíkové neutrality
  • Prokazatelná společenská odpovědnost výrazně zlepšuje nábor a udržení zaměstnanců, sdílení myšlení zákazníků a spokojenost akcionářů

Projděte si zdroje a související produkty

Další informace a zdroje

Předpoklady

Účty za energii

Vážení cílů

Fotografie topného zařízení, hlavní elektrický panel

Identifikace zatížení pro každý jistič

Jednopotrubní schéma (SLD) elektrického rozvodu (je-li použitelné nebo dostupné)

Kritická zatížení