Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?
Osoba sedící před notebookem zobrazující konfigurátor SIPROTEC 5

Chcete 3TM za méně než 60 sekund?

Přizpůsobte si svůj dokonalý produkt pouhými několika kliknutími a pomocí 3D vizualizace produktu v reálném čase.

Proč 3TM vakuové stykače?

Vakuový stykač Siemens 3TM je kompaktní, vysoce výkonné řešení pro přepínání středního napětí navržené tak, aby udržovalo kritické systémy v chodu. Zařízení 3TM, navržené pro sítě až 15 kV, poskytuje až jeden milion elektrických a mechanických spínacích cyklů bez údržby, takže je ideální pro dopravní a výtahové systémy, čerpací stanice, HVAC, datová centra, kompenzaci jalového výkonu, větrné a fotovoltaické farmy, těžební, železniční a námořní aplikace.

  • do 15 kV
  • až 450 A
  • až 1 milion operací

Klíčové výhody

Maximalizujte dobu provozuschopnosti

Bezúdržbový provoz až do jednoho milionu spínacích cyklů.

Snadná integrace

Modulární konstrukce tyče a montáž do jakékoli polohy.

Snižte provozní náklady

Nízká spotřeba energie cívky snižuje náklady na energii a provoz.

Vyrobeno pro drsné podmínky

Model 3TM snáší vibrace a nárazy, pracuje až do nadmořské výšky 5000 m a spolehlivě přepíná provozní a přetěžovací proudy napříč kategoriemi AC‑1 na AC‑4 — a to i při poklesu napětí.

Vakuový stykač 3TM3, 3-pólový, boční pohled