Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

End-to-End Energy Management System (EMS) na bázi Teknologix Automation

Od roku 2008 je společnost TEKNOLOGIX důvěryhodným poskytovatelem inteligentních automatizačních řešení na klíč na celém Blízkém východě. Specializujeme se na poskytování dobře navržených konceptů a implementací v PLC, SCADA a systémech řízení pohybu.
Jako jeden z průkopnických poskytovatelů řešení Průmyslu 4.0 v regionu jsme byli průkopníky v zavádění pokročilých technologií, jako jsou systémy řízení energie (EMS) a systémy řízení linek (LMS), které jsou bezproblémově integrovány s umělou inteligencí pro inteligentní sběr dat.
Naše rozsáhlé zkušenosti v odvětvích F&B a FMCG nám umožňují poskytovat vysoce výkonné automatizační strategie na míru, které podporují provozní dokonalost.

Proč Průhlednost od dílny do nejvyššího patra?

Většina klientů F&B a FMCG čelí omezenému přehledu o spotřebě energie, což ztěžuje dosažení cílů udržitelnosti a provozní týmy ponechávají bez nástrojů, které potřebují. Koncový systém energetického managementu (EMS) TEKNOLOGIX integruje měření v průmyslových sítích a propojuje nová i stávající zařízení za účelem transformace energetických a výrobních dat na použitelné řídicí panely v souladu s normou ISO 50001

Schéma sítě průmyslového řídicího systému

Výhody

  • Snížení provozních nákladů: Identifikujte energetické neefektivnosti, eliminujte plýtvání a snižte špičkovou spotřebu energie prostřednictvím monitorování v reálném čase
  • Regulatory Compliance & Reporting Efficiency: Zjednodušte dokumentaci a automatizované podávání zpráv pro audity v souladu s normami ISO50001
  • Rozhodování založené na datech: Umožněte manažerům zařízení prostřednictvím použitelných řídicích panelů a podpořte investiční rozhodnutí v energeticky účinných technologiích

Vybrané funkce

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Potraviny Al Ghurair

Společnost Al Ghurair Foods byla založena v roce 1976 a je předním výrobcem potravin se sídlem ve Spojených arabských emirátech. V roce 2024 společnost Al Ghurair Foods uzavřela partnerství se společností Teknologix, aby nasadila Siemens Energy Manager PRO pro centralizované řízení energie ve svých mlýnech na mouku, rafinérii cukru, krmiv pro zvířata, produkci vajec a závodech na zpracování ropy.