Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč ISPD?

Přepětí je hlavní příčinou neplánovaných výpadků. Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD) chrání napájecí a signální obvody ve vašem závodě, aby byla výroba v provozu a bezpečná citlivá elektronika. Konstrukce na DIN lištu s vyměnitelnými moduly a dálkovými kontakty usnadňují instalaci a rychlou údržbu. Portfolio zahrnuje střídavý proud 120—600 V, DC 24 V a FV až 1500 V plus ochranu signálu uvedenou v seznamu UL, modernizace armatur a nové sestavy v souladu s vývojem očekávání NEC.

Klíčové výhody

Snižte neplánované prostoje

Zmírněte přepětí napříč střídavými, stejnosměrnými a signálními cestami, abyste ochránili pohony, PLC a přístrojové vybavení, takže výroba zůstane na správné cestě a zařízení vydrží déle.

Zjednodušení údržby a upgradů systému

Vyměňte přepěťové moduly nebo přidejte ochranu pro další obvody bez opětovného zapojení díky modulární konstrukci a montáži na lištu DIN.

Podporujte všestranné aplikace s jedním řešením

Kryjte ochranu střídavého, stejnosměrného a signálního vedení od hlavních napájecích zdrojů k řízení kabeláže a datových spojů pomocí jediného integrovaného portfolia.

Vybrané funkce