Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Nyckel Digital LOTO na bázi Smartlox

Smartlox transformuje procesy manuálního uzamčení/tagout (LOTO) na plně digitální systém pomocí inteligentních visacích zámků a naší proprietární softwarové sady. Pomáháme společnostem zvyšovat bezpečnost, zefektivnit pracovní postupy a zajistit soulad s přehledností a kontrolou v reálném čase. Naše komplexní řešení modernizuje bezpečnostní operace a podporuje skutečnou digitální transformaci ve vysoce rizikových odvětvích. Smartlox poskytuje komplexní řešení digitálního uzamčení, které je škálovatelné, bezpečné a připravené na propojenou budoucnost.

Proč Digitální správa LOTO pro moderní pracoviště?

Tradiční Lockout-Tagout selže lidem, které má chránit. Žádná viditelnost, žádná odpovědnost, žádný obhajitelný záznam, když na tom záleží nejvíce. Smartlox poskytuje bezpečnostním a provozním týmům inteligentní zámky Bluetooth spárované s digitální platformou, čímž každou izolaci promění v ověřenou digitální událost s časovým razítkem. Výsledkem je pracovní síla, která pracuje bezpečněji, supervizory osvobozené od papírování a důkazy o dodržování předpisů, které vydrží při jakémkoli auditu.

Zjednodušené LOTO pro všechna průmyslová odvětví

Výhody

  • Viditelnost izolace v reálném čase napříč každým zámkem na místě:
    Umožněte každému pracovníkovi v reálném čase znalosti o tom, co je izolováno, kdo to vlastní a jak dlouho je aktivní, z jakéhokoli zařízení a kdekoli v zařízení.
  • Automaticky generované záznamy shody připravené k auditu:
    Každá izolace vytváří digitální stopu s časovým razítkem, která je evidentní proti neoprávněné manipulaci, která splňuje AS/NZS 4024, OSHA 1910.147 a rámce založené na výkonu bez jediného kusu papíru.
  • Zkracuje dobu správy izolace o více než 40% na úlohu:
    Správa digitálního pracovního toku LOTO a automatizované hlášení eliminují cykly ručního odhlášení, které odvádějí supervizory z podlahy.
  • Okamžitá odpovědnost, když se něco pokazí:
    Úplné důkazy o vazbě na dosah ruky, ne papírová honba po incidentu s mezerami a chybějícími podpisy.
  • Škálování napříč distribuovanými operacemi na více pracovištích:
    Spravujte stovky izolací na více místech z jediného cloudového rozhraní s přístupem založeným na rolích a centralizovaným přehledům.

Vybrané funkce

Typy použití ve skutečném světě

Select...

Odstranění neoprávněného opětovného napájení

Digitální zámky spojené s každým technikem zabraňují neoprávněnému opětovnému napájení. Dozorci monitorují všechny aktivní izolace na dálku. Každá událost údržby automaticky generuje záznam o shodě s časovým razítkem.