Univerzálně použitelný
PowerLink 50/100 využívá vysokonapěťové vedení mezi transformátorovými rozvodnami jako spolehlivou komunikační cestu. Přenášejte datové, hlasové a ochranné signály přes tuto infrastrukturu pro připojení do vzdálené oblasti.
PowerLink 50/100 využívá stávající vysokonapěťové vedení mezi transformátorovými rozvodnami jako komunikační cestu. Přenáší datové, hlasové a ochranné signály a poskytuje nízkou až střední rychlost přenosu dat pro kritickou infrastrukturu. Překonejte komunikační výzvy v oblastech, které postrádají optická vlákna nebo ekonomicky životaschopná spojení. PowerLink udržuje nepřetržitý tok informací díky osvědčené komunikační technologii powerline.
Udržujte kritickou infrastrukturu bezpečnou a provozuschopnou, a to i bez připojení z optických vláken nebo jiných komunikačních spojení.
Implementujte nákladově efektivní řešení pro malé až střední objemy dat na velké vzdálenosti. Využijte stávající elektrická vedení vlastněná veřejnými službami ke snížení potřeb investic do nové infrastruktury a optimalizaci provozních rozpočtů.
Zajistěte robustní a nepřetržitý tok informací i za nepříznivých podmínek nebo při poruše. Využijte tuto osvědčenou komunikaci přes elektrickou linku pro signalizaci kritické ochrany a přenos dat.
PowerLink 50/100 využívá vysokonapěťové vedení mezi transformátorovými rozvodnami jako spolehlivou komunikační cestu. Přenášejte datové, hlasové a ochranné signály přes tuto infrastrukturu pro připojení do vzdálené oblasti.
Vyberte šířku pásma od 2 kHz do 32 kHz a pracujte v kmitočtovém rozsahu 24 kHz až 1 000 kHz. Dosáhněte rychlosti přenosu dat až 320 kb/s s přenosovým výkonem 20/50/100 W. Integrujte starší analogová a moderní digitální rozhraní.
Použijte PowerLink 50/100 univerzálně v analogových, digitálních nebo smíšených provozních prostředích pro snadnou integraci do různých komunikačních infrastruktur.
Rychlost přenosu dat až 320 kbps.