Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SIVACON S4 rozvaděče?

Rozvaděčová deska SIVACON S4 (technologie NF) poskytuje spolehlivý výkon se standardními jmenovitými proudy až 4 000 A nebo rozšířenými funkcemi až 6 300 A s možností rozšířené licence. Vyrobeno tak, aby splňovalo všechny průmyslové normy, zajišťuje maximální spolehlivost prostřednictvím ověření návrhu v souladu s normou IEC 61439 a poskytuje operátorům certifikovanou bezpečnost a záruku výkonu.

Technická přesnost je zajištěna komplexním poskytováním 3D dat, což umožňuje efektivní plánování a konfiguraci. S podrobnými údaji STEP lze vytvořit přesné digitální dvojče pro pokročilé modelování a údržbu systému.

Otevřený rozvaděč SIVACON S4

Klíčové výhody

Zvyšte spolehlivost

Zajistit stabilní a bezpečnou distribuci elektrické energie napříč průmyslovými a komerčními zařízeními v souladu se všemi příslušnými normami.

Povolit flexibilní konfiguraci

Přizpůsobte systém různým požadavkům na výkon pomocí široké škály možných kombinací díky modulární a škálovatelné konstrukci.

Zvýšení transparentnosti díky digitální integraci

Monitorujte a analyzujte distribuci energie pomocí digitálních nástrojů a systémové konektivity. Vytvořte digitální dvojče vašeho rozvaděče s konfigurací SIMARIS nebo

SIVACON S4 Keyvisual - Polovina vykreslování SIVACON S4, napůl digitální dvojče

Podpora modulárních systémů

Nakonfigurujte rozvodné desky se standardizovanými komponenty, které zjednodušují konstrukci a instalaci. Rozvaděče SIVACON S4 jsou založeny na plně modulární koncepci systému, která poskytuje maximální flexibilitu po celou dobu životnosti instalace. Díky nákladově efektivní struktuře platformy je konfigurace i montáž zjednodušena, zatímco bezproblémová integrace inovativních komponent SENTRON zajišťuje řešení distribuce energie připravené na budoucnost. Standardizované jednotky a moduly lze flexibilně kombinovat a konfigurovat tak, aby splňovaly individuální požadavky projektu. To usnadňuje budoucí rozšíření, úpravy a modernizaci systému. Nové komponenty lze integrovat rychle a s minimálním úsilím, aniž by bylo nutné provádět rozsáhlé změny stávajících úseků rozvaděčů. Výsledkem je, že modulární konstrukce minimalizuje prostoje, zvyšuje bezpečnost investic a umožňuje systému snadno se přizpůsobit budoucím požadavkům.

Vytvořte digitální dvojčata

Generování digitálního dvojčete z dat STEP může být zdlouhavý a složitý proces. Přechod na 3D inženýrství je velmi jednoduchý. Díky 3D procesoru můžete jedním kliknutím exportovat digitální dvojče rozvodných desek SIVACON S4 z konfigurace SIMARIS a poté jej exportovat jako soubor STEP přes SIMARIS xchange. Díky své podrobné vizualizaci nabízí digitální dvojče přidanou hodnotu v mnoha oblastech, od plánování po údržbu a rozšíření.

Využijte detailní vizualizace až do posledního šroubu

Kromě rychlé a snadné generování digitálního dvojčete profitujete také z mimořádně vysoké úrovně detailů, které zjednodušují práci ve více aplikacích. Použitím 3D modelu pro plánování závodů a budov, dimenzování měděných dílů, instalace systému a údržbu a rozšiřování: můžete těžit z vysoké přesnosti a snížených chyb a také ušetřit čas a peníze. Kroky procesu také vyžadují méně specializované znalosti, čímž eliminujete práci pro vás jako tvůrce panelů.

Sestava ikon 3D procesoru SIMARIS - ikona symbolizující snadnou údržbu

Zjednodušení instalace a údržby

Nízkonapěťový rozvaděč SIVACON S4 byl speciálně navržen tak, aby minimalizoval úsilí při instalaci a údržbě. Jeho modulární konstrukce umožňuje rychlou a flexibilní integraci standardizovaných součástí, což výrazně zjednodušuje konstrukci, montáž a budoucí rozšíření systému.

Použitím modulárních zařízení, jako jsou lisované jističe SENTRON 3VA a vzduchové jističe 3WA, lze funkce konfigurovat podle specifických požadavků a snadno přizpůsobit, když jsou potřeba úpravy nebo rozšíření. Jednotlivé moduly lze rychle vyměnit nebo upgradovat bez nutnosti zásadních změn v celkovém systému. To značně usnadňuje servisní a údržbářské činnosti.

Nejčastější dotazy

Vyšší spolehlivost plánování
S digitálním dvojčatem SIVACON S4 je koordinace s ostatními systémovými specialisty mnohem jednodušší. Digitální dvojče můžete například začlenit do modelů budov a použít jej k detekci kolizí. Díky vysoké úrovni detailů dat je omezen prostor pro interpretaci, čímž se zvyšuje spolehlivost plánování.

Snadná tvorba měděných dílů
Importováním dat STEP do CAD systémů můžete přímo z digitálního dvojčete převzít rozměry měděných dílů rozváděče. Tím se výrazně zkracuje čas a úsilí potřebné pro dimenzování.

Snadná a bezchybná instalace
3D model poskytuje ideální základ pro jednoduchou a přesnou montáž díky detailní vizualizaci až po nejmenší součást. Snížením prostoru pro interpretaci jsou chyby montáže výrazně sníženy.

Nekomplikovaná údržba a rozšíření
Údržba, rozšíření o další komponenty a výměna modulů jsou také snadno spravovány díky 3D modelu. Pomocí 3D procesoru můžete digitální dvojče kdykoli snadno aktualizovat a znovu exportovat tak, aby vždy reprezentovalo aktuální stav vašeho rozvaděče.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Prozkoumejte zdroje a související produkty

Brožury

Brožura | Distribuční systémy SIVACON S4 a ALPHA UNIVERSAL

Katalogy

Katalog | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALFA

Příručky

Aplikační příručka | SIVACON S4 Rozvodné desky do 6300 A