Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SIVACON 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2 je modulární přípojnicový systém pro vysoce výkonnou distribuci energie v malých prostorech. Jeho modulární konstrukce nabízí maximální flexibilitu a umožňuje snadné přizpůsobení se měnícím se výrobním podmínkám a konstrukcím budov. Jako inovativní alternativa k kabelům poskytuje bezpečnou distribuci energie a nákladově efektivní přenos dat pomocí technologie powerline.

Systém BD2 je součástí komplexní produktové řady SIVACON 8PS. Systémy přípojnic jsou inovativní alternativou kabelů pro širokou škálu aplikací:

  • Nákupní centra a supermarkety
  • Výstavní haly
  • Centra pro domácí kutily
  • Workshopy
  • Výškové budovy
  • Automobilový průmysl
  • Zpracovatelský průmysl
  • Potravinářský a nápojový průmysl
  • Lodě
  • Datová centra
  • Nemocnice
  • Vícepatrové a podzemní garáže

Klíčové výhody

Odemkněte celou řadu aplikací

Protože vyžaduje tak málo místa, 8PS BD2 je vysoce flexibilní a prověřená protipožární zábrana. Kompaktní systém BD2 je optimálně vhodný pro všechny aplikace podléhající vysokým bezpečnostním požadavkům.

Zvyšte svou flexibilitu

Zvyšte svou flexibilitu dvěma velikostmi až 1 250 A pro sedm jmenovitých proudů, s hliníkovými nebo měděnými vodiči, plus nízkými nároky na prostor a přizpůsobením každé konstrukci budovy pomocí 3D spojovacích jednotek do 800 A.

Zlepšit bezpečnost a zabezpečení

Chraňte před neoprávněným přístupem uzavíratelnými odtokovacími body a vysoký stupeň bezpečnosti v případě požáru testovanou protipožární zábranou a funkční odolností. Navíc získáte nákladově efektivní přenos dat pomocí technologie powerline.

Doporučené možnosti

Prozkoumejte zdroje