SITRANS TH320/420, navržený pro spolehlivé měření teploty v náročných prostředích, převádí RTD, TC, odporové a mV signály na stabilní výstup 4—20 mA/HART s pokročilou diagnostikou. TH420 přidává dva vstupy se 4vodičovým připojením a zálohováním za provozu, takže data budou plynout i v případě selhání jednoho senzoru. SITRANS TH420 PA vylepšený Profibus PA poskytuje vysokou dostupnost a přesnost měření. Snadné uvedení do provozu pomocí SIMATIC CFU a efektivní preventivní údržba jsou jen některé příklady bohaté funkčnosti těchto vysílačů:
- Univerzální podpora vstupu pro RTD, TC, odpor a mV
- Pokročilá diagnostika pro preventivní údržbu
- TH420 duální vstupy se zálohováním za provozu pro vysokou dostupnost
- Možnost Profibus PA pro vylepšenou integraci
- Rychlé uvedení do provozu pomocí SIMATIC CFU