Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SIPART PS2?

SIPART PS2, který je důvěryhodný napříč průmyslovými odvětvími po celém světě, je osvědčený inteligentní elektropneumatický polohovač Siemens. Je navržen pro nejnáročnější prostředí, automaticky kalibruje váš ventil, minimalizuje dobu uvedení do provozu a poskytuje vestavěnou pokročilou diagnostiku. K dispozici v několika variantách krytu: polykarbonát, hliník, nerezová ocel a ohnivzdorné varianty - připravené pro jakýkoli požadavek instalace.

Klíčové výhody

Spolehlivé, osvědčené ovládání ventilů

Vysoká spolehlivost a životnost produktu díky robustním skříním a modulární konstrukci. Snadná montáž, zapojení a kalibrace pro všechny běžné typy ventilů. Globální certifikáty a námořní schválení pro celosvětové použití.

Snížená údržba

Inteligentní diagnostické funkce, jako je test částečného zdvihu, funkce selhání na místě, test podpisu ventilu, integrované tlakové senzory, dálkový provoz a mnoho dalších.

Nižší provozní náklady

Až o 95% nižší provozní náklady díky extrémně minimální spotřebě stlačeného vzduchu.

Klíčové detaily

Komunikace

4... 20 mA, HART, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus, Bluetooth

Mechanický provozní rozsah

Rozsah zdvihu od 3 do 130 mm (větší zdvihy na vyžádání); rozsah úhlu otáčení od 30° do 100° (volitelně 180°)

Okolní teplota

—30° C až+80° C (-22° F až+176° F° C); volitelně —40° C/° F

Max. spotřeba vzduchu

0,01 Nm³/h (0,006 scfm) v kontrolovaném stavu

Digitální vstup/digitální výstup

2 DI/3 DO; 2 mezní hodnoty (elektronické, mechanické nebo kapacitní)

Ochrana krytu

Ochrana proti výbuchu

IP66, NEMA 4x

ATEX, IECEx — Ex i, Ex e, EX t, Ex d, FM, CSA — IS, NI/I/2, DIP, XP

Vybrané funkce

Nejčastější dotazy

Další zdroje a související produkty

Podrobnosti o produktu

Katalog | SIPART PS2

Manuál | SIPART PS2

Poznámky k produktu | SIPART PS2

Certifikáty | SIPART PS2

Nástroje a soubory ke stažení

Portál SiePortál | SIPART PS2

soubor zařízení | Siemens Product Configurator

Databáze obrázků | Fotografie a výkresy produktů

Údaje CAx | Správce stahování CAx

Podpora

Online podpora | Všechny produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvořit novou žádost o podporu