Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 jsou tlakové snímače s dálkovou bezpečností manipulací. To umožňuje uživatelům naprogramovat všechna zařízení z řídicí místnosti namísto na místě, což zkracuje dobu uvedení do provozu v aplikacích vyžadujících funkční bezpečnost a snižuje náklady na údržbu s dobou testování až 15 let. Jedná se o první tlakové převodníky na trhu, které mají dálkovou bezpečnostní manipulaci.

Klíčové výhody

Snižte náklady na údržbu

Vysílače SITRANS P320/420 s testovacím intervalem až 15 let výrazně sníží celkové náklady na údržbu. Ušetřete další finanční prostředky pomocí funkce Remote Safety Handling.

Snadná instalace

Ať už zvolíte P320 nebo P420, obě zařízení se snadno instalují, protože jsou vybaveny automatickou kalibrací nulového bodu a řízeným uvedením do provozu.

Podávejte svou konkrétní aplikaci

Obě zařízení mají široký měřicí rozsah od 20 mbar do 700 bar. S SITRANS P320/420 slouží široké škále aplikací.

Doporučené možnosti