Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč právě SITRANS P300?

SITRANS P300, navržený pro hygienické procesy, poskytuje přesné a stabilní měření tlaku v kompaktním převodníku z nerezové oceli. Jeho čistitelný design a široké hygienické spojení přinášejí důvěru v potravinářské, nápojové a farmaceutické linky.

Hlavní body portfolia:

  • Varianty měřidla a absolutního tlaku
  • Hygienické procesní spoje se závitem a proplachováním [
  • 4—20 mA/HART, PROFIBUS PA nebo FOUNDATION Fieldbus
  • Jiskrově bezpečné možnosti pro zónu 0 nebo 1

Klíčové výhody

Zjednodušte dodržování předpisů v oblasti hygieny

Splňte požadavky EHEDG a 3A s pouzdrem z nerezové oceli a hygienickými přípojkami namontovanými na spláchnutí, které zjednodušují čištění a validaci v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém prostředí.

Zvyšte spolehlivost měření

Dosáhněte vysoké přesnosti až 0,075% s nízkým dlouhodobým driftem v širokém rozsahu od 0,008 do 400 bar, což pomáhá stabilizovat řídicí smyčky a zlepšit kvalitu produktu.

Rychlost uvedení do provozu a řízení

Rychlá konfigurace pomocí místních tlačítek a bezproblémová integrace přes HART, PROFIBUS PA nebo FOUNDATION Fieldbus pro efektivní nastavení a diagnostiku.

Doporučené možnosti