Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SITRANS LT500?

SITRANS LT500 je další vývoj regulátorů hladiny a čerpadel pro radarové a ultrazvukové vysílače, převodníky nebo jakékoli dvouvodičové zařízení 4-20 mA. Díky aplikacím od základního měření hladiny až po složité postupy čerpání optimalizuje provoz a přináší významné úspory nákladů díky inteligentnímu řízení hladiny a čerpadel. Řadič SITRANS LT500 nabízí:

  • Typy měření: Úroveň, vzdálenost, prostor, objem, diferenciál, průměr, hlava a průtok otevřeného kanálu
  • Rozsah měření: Senzory se snímači SITRANS LR110/LR120 a SITRANS Probe LU240 a ultrazvukovými převodníky
  • Komunikace: Až tři výstupy 4 až 20 mA
  • Volitelné karty sběrnice Fieldbus: Možnosti Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA nebo PROFINET
  • Výstupy: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA výstup s kartou HART, 6 x relé a fieldbus

Klíčové výhody

Ušetřete čas díky snadnému nastavení

Řadič SITRANS LT500 nabízí flexibilní nastavení a snadnou konfiguraci, díky 6 plně programovatelným relé s hodnotou 5A pro ovládání čerpadla a výstražný systém Quick Start Wizards se 6 různými zobrazeními displeje.

Získejte plnou transparentnost

Funkční bloky poskytují plnou transparentnost pro řízení a diagnostiku, zatímco čelní desky poskytují jasnou vizuální zpětnou vazbu o podmínkách procesu a měření. Integrace přes PROFINET zajišťuje bezproblémovou konektivitu s TIA Portal.

Analyzujte svá data

Přístup k záznamu dat pro snadnou analýzu a potenciální optimalizaci procesů. SITRANS LT500 může provádět datalogging, zálohování parametrů a konfiguraci kopírování na micro paměťové kartě.

Doporučené možnosti