Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SITRANS LR500?

Řada SITRANS LR500 poskytuje vysoce výkonné radarové měření hladiny 80 GHz pro kapaliny a pevné látky v široké škále aplikací. Tato řada podporuje bezpečnější provoz, optimalizované procesy a sebevědomé rozhodování v náročných průmyslových prostředích s výjimečnou přesností, robustní diagnostikou a pokročilým zpracováním signálů.

Flexibilní nastavení přizpůsobené vašemu pracovnímu postupu

Konfigurujte a obsluhujte zařízení svým způsobem pomocí intuitivního místního rozhraní, bezdrátového přístupu prostřednictvím mobilních zařízení nebo bezproblémové integrace do řídicího systému, abyste zkrátili dobu nastavení a zjednodušili správu životního cyklu.

Spolehlivý výkon, kterému můžete důvěřovat

Pokročilé nástroje pro diagnostiku, monitorování stavu a ověřování zajišťují integritu měření a umožňují včasnou detekci problémů a podporují strategie údržby a zajištění kvality.

Navrženo pro shodu

Vysoká přesnost měření, nízká spotřeba energie a podpora bezpečnostních aplikací vám pomohou s jistotou plnit regulační, environmentální a provozní požadavky.

Klíčové specifikace

Verze

Popis

Připojení

Teplotní

SITRANS LR510

Anténa se závitovou čočkou pro kapaliny

¾“, 1“, 1-1/2“ spoje ze slitiny 316L nebo C22

-40 až 250°C, až 40 bar, možnost druhé linie obrany

SITRANS LR530

Přírubová zapouzdřená anténa pro extrémní podmínky

Velikosti 1“ /DN25 až 8“ /DN250 s integrovanou čočkou PTFE

-196 až 200 °C, až 25 barů

SITRANS LR550

Polymerní rohová anténa pro pevné látky a kapaliny

Držák pro montáž na strop nebo na stěnu, polymerní příruby od 3“ /DN80 do 8“ /DN200

Dlouhý dosah a 3° úzký paprsek

SITRANS LR580

Objektivová anténa s integrovanou zaměřovací přírubou pro pevné látky

Příruby od 3“ DN80 do 6“ /DN150

Připojení k čištění vzduchu v ceně, -40 až 250°C

Vybrané funkce

Pokročilá 80 GHz radarová technologie

Úzké úhly paprsku a vysoká citlivost signálu umožňují přesné bezkontaktní měření hladiny i v náročných podmínkách, jako je prach, páry, turbulence nebo složité geometrie nádob.

Procesní inteligence pro náročné aplikace

Procesní inteligence se v reálném čase přizpůsobuje měnícím se podmínkám pomocí dynamických prahových křivek a rozlišování ozvěny. Spolehlivě ignoruje turbulence, míchadla a strukturální ozvěny a zajišťuje přesné měření hladiny v náročných aplikacích s kapalinami a pevnými látkami.

Osvědčený výkon díky přísnému vývoji

Řada SITRANS LR500, vyvinutá globálními týmy Siemens, prošla před uvedením na trh rozsáhlým mechanickým, environmentálním a přesným ověřením. Díky širokým možnostem tlaku a teploty, schválení v prostředí s nebezpečím výbuchu a ověřené přesnosti 1 mm poskytuje tato řada spolehlivý výkon v náročných průmyslových aplikacích po celém světě.

Přesný výpočet úrovně a objemu

SITRANS LR500 měří vzdálenost pomocí 80 GHz radaru a převádí ji na přesná měření hladiny nebo prostoru. Díky vestavěné geometrii nádrží a sil nebo přizpůsobitelným páskovacím tabulkám také spolehlivě vypočítává objem pro řízení zásob a procesů — nezávisle na tlaku, teplotě, prachu nebo výparech.

Potlačení blízkého dosahu snižuje náraz nahromadění

Near Range Suppression nepřetržitě detekuje a odstraňuje nežádoucí ozvěny v blízkosti antény způsobené nahromaděním materiálu. Tím, že zabraňuje falešným odečtům na vysoké úrovni a alarmům o nepříjemnosti, výrazně snižuje úklid, údržbu a neplánované prostoje.

Nejčastější dotazy

Další zdroje a související produkty

Podrobnosti o produktu

Katalogy | Radarové vysílače úrovně

Příklady aplikací | Radarové vysílače úrovně

Poznámky k produktům | Radarové vysílače úrovně

Technické údaje | Radarové vysílače úrovně

Ke stažení

Ke stažení | Certifikáty

Databáze obrázků | Obrázky, grafika a kresby

Příručky | Radarové vysílače úrovně

Stáhnout | Software ke stažení

Podpora

Online podpora | Všechny produkty

Online podpora | Technické fórum

Online podpora | Vytvořit novou žádost o podporu

Časté dotazy | Radarové vysílače úrovně

Videa | Měření hladiny