Řada SITRANS LR100 jsou radarové vysílače úrovně 80 GHz s Bluetooth pro měření hladiny kapalin nebo pevných látek. Úzký nosník umožňuje flexibilní instalaci ve stávajících otvorech nádob nebo neinvazivně přes plastové nádoby, což zjednodušuje nastavení.
Série se skládá z pěti vysílačů:
- SITRANS LR100: Základní měření 4-20 mA do 8 m kabelem
- SITRANS LR110: S komunikací, možnostmi schválení nebezpečných rizik a dosahem do 15 m
- SITRANS LR120: S komunikací, nejdelším dosahem do 30 m a volitelným ponorným štítem pro ochranu před povodněmi
- SITRANS LR140: Základní měření do 8 m se svorkovnicovým připojením
- SITRANS LR150: S komunikací HART, schválením nebezpečných rizik, možností místního rozhraní HMI a dosahem do 15 m