SIWAREX load cells jsou určeny pro průmyslové vážení, jako jsou kontejnerové, násypkové a plošinové váhy. Montážní jednotky zajišťují správné vyrovnání a chrání před přetížením a příčným zatížením, což je zásadní pro udržení přesnosti snímače hmotnosti. Díky široké škále dostupných snímačů a modulů můžete najít ideální snímač hmotnosti pro vaše specifické požadavky.
Snímač hmotnosti SIWAREX WL270 CD-H je nyní k dispozici pro aplikace citlivé na hygienu. Kromě toho nabízíme řadu montážních jednotek a příslušenství pro naše snímače hmotnosti.
Kompletní možnosti zahrnují jednobodové snímače zatížení, snímače zatížení ohybového nosníku, snímače hmotnosti s čirým nosníkem, snímače zatížení s dvojitým průsvitným paprskem, snímače zatížení typu S, kompresní snímače a kroužkové torzní snímače zatížení.

Snímače zatížení ohybového nosníku
Ohýbací nosníky se běžně používají v malých kontejnerových a plošinových váhách. Naše snímače hmotnosti jsou legální pro obchod ve třídě přesnosti C3. Jsou vyrobeny z nerezové oceli a poskytují IP68.