Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SITRANS FMT020?

Nový převodník SITRANS FMT020 je vysoce výkonný, robustní a inteligentní produkt určený pro širokou škálu aplikací vyžadujících vysoce přesné a spolehlivé měření průtoku vodivých kapalin. Využívá naši technologii elektromagnetických snímačů průtoku a představuje zcela novou generaci MAG-vysílačů navazujících na řadu MAG 5000. Používejte SITRANS FMT020 v aplikacích, jako je voda a odpadní voda nebo v obecném zpracovatelském průmyslu. Můžete také kombinovat s následujícími senzory MAG pro kompletní průtokoměr:

  • SITRANS FMS500: Vodní aplikace
  • SITRANS FMS300: Všechny aplikace, včetně vysokotlakých a vysokých teplot

Vysílač může pracovat s energetickou kalkulačkou SITRANS FUE950, která získává pulzní signál z průtokoměru pro měření energie.

Klíčové výhody

Ušetřete náklady

Toto cenově výhodné řešení je zpětně kompatibilní se staršími stávajícími snímači průtokoměrů (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT).

Snadné programování

SITRANS FMT020 je vybaven velkým otočným, podsvíceným 14místným grafickým displejem pro optimální viditelnost ve všech montážních polohách. Snadné programování a uvedení do provozu s nabídkou a průvodcem ve 14 jazycích.

Zjednodušte instalaci

Moduly Plug & Play umožňují snadnou výměnu a uvedení do provozu vysílače přímo na místě. Kompaktní nebo vzdálená montáž je možná se stejným pouzdrem. Multifunkční vstupní/výstupní kanály také umožňují větší řízení procesu.

Doporučené možnosti