Široká materiálová kompatibilita
SITRANS FMS100 je vybaven vysoce odolnými vložkami, jako je Ceramic a PFA, a elektrodami jako Platinum nebo Hastelloy, účinně zvládá vysoce agresivní chemikálie a extrémní teploty až do 200 °C (392 °F).
SITRANS FMS100, navržený pro všestrannost, vyniká v náročných prostředích, jako je chemické zpracování a potraviny a nápoje. V kombinaci s převodníkem SITRANS FMT020 tvoří kompletní průtokoměr, který zajišťuje přesná a spolehlivá měření pro optimalizované řízení procesu a snížení nákladů. Jeho kompaktní konstrukce destičky umožňuje snadnou instalaci ve stísněných prostorech. Robustní materiály nabízejí odolnost proti korozi a vysokou teplotní toleranci.
Vyzkoušejte výjimečnou přesnost měření vodivých kapalin, která zajišťuje stabilní řízení procesu a minimalizuje nejistotu v kritických aplikacích, a to i při agresivních médiích nebo vysokých teplotách.
SITRANS FMS100 bez pohyblivých částí a robustní konstrukci odolnou proti korozi nabízí prodloužené provozní intervaly a nízkou údržbu, čímž maximalizuje dobu provozuschopnosti a snižuje úsilí o servis.
Využijte rychlého spuštění a snadné výměny vysílačů díky technologii SENSORPROM™, která automaticky nahrává nastavení a kalibrační data pro bezproblémovou integraci a konzistentní výkon.
Jmenovité velikosti a rozsah měření | DN 2 až DN 100 (1/12" až 4") 0 až 10 m/s |
přesnost | Standardní přesnost 0,4% rychlosti, s volitelnou vysoce přesnou kalibrací až 0,2% rychlosti |
Provozní tlak | Až 40 bar (až 580 psi) (v závislosti na typu příruby a vložce) |
Okolní a střední teplota | Okolní teplota: -40 až 100° C (-40 až 212° F) Teplota média: -40 až 200° C (-40 až 392° F) (v závislosti na vložce) |
Vložky, elektrody a materiál senzorů | Vložky: PFA, Keramika Elektrody: Hastelloy C22/2.460, platina Pouzdro: nerezová ocel AISI 316L/1.440 leštěná Příruby: nerezová ocel AISI 316L/1.4404 pouzdro příruby, leštěné; PVDF; Hastelloy |
Schválení/certifikáty | Schválení potravin: Keramika: 3A PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Prohlášení o shodě styku s potravinami |

SITRANS FMS100 je vybaven vysoce odolnými vložkami, jako je Ceramic a PFA, a elektrodami jako Platinum nebo Hastelloy, účinně zvládá vysoce agresivní chemikálie a extrémní teploty až do 200 °C (392 °F).

Sensor nabízí schválení pro potraviny a nápoje a jedinečný mechanický design se širokou škálou sanitárních procesních připojení, díky čemuž je ideální pro aplikace vyžadující přísné hygienické normy, včetně čištění CIP/SIP.

Integrovaná diagnostika a vlastní verifikace průběžně kontrolují stav zařízení, zatímco SITRANS Verificator umožňuje externí ověření pomocí sledovatelných zpráv. Výsledky jsou dostupné prostřednictvím SIMATIC PDM a SITRANS mobile IQ.
Brožura | SITRANS FMT020-Průtokoměry nové generace
Katalog | SITRANS FMS100
Portál siePortál | Přehled produktů
Nástroje pro dimenzování a výpočet | Inteligence měření
Konfigurátor | Siemens Product Configurator
Databáze obrázků | Fotografie a výkresy produktů
Údaje CAx | Správce stahování CAx
Videa | YouTube
Online podpora | Všechny produkty
Online podpora | Technické fórum
Online podpora | Vytvořit novou žádost o podporu