Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SITOP SEL1600?

SITOP SEL1600 je modulární selektivní modul určený k ochraně až 40 zátěžových obvodů proti zkratu nebo přetížení. Poskytuje spolehlivou ochranu bezpečným odpojením vadných zátěžových obvodů při zachování bezreakčního napájení jiných obvodů. Jeho modulární rozšiřitelnost ze 4 na 40 výstupů kombinuje s obousměrným IO-Link pro vzdálenou parametrizaci a diagnostiku.
Vyberte si ze dvou možností modulu:

  • SITOP SEL1600
  • Rozšiřující modul SITOP SEL1600

Klíčové výhody

Snadná integrace

Zjednodušte integraci přes IO-Link nebo běžný signalizační kontakt s osvědčenou technologií IO pro čtení/zápis s vysokou EMC.

Získejte spolehlivou ochranu

Bezpečně odpojte vadné zátěžové obvody a bezreakční napájení ostatních zátěžových obvodů.

Rozbalte a vyberte flexibilně

SITOP SEL1600 je rozšiřitelný na max. 40 výstupů. Můžete také individuálně vybrat práh odezvy od 0,5 do 10 A pro každý výstup.

Doporučené možnosti