Skip to main content
K zobrazení této stránky byl použit automatický překlad. Chcete ji raději zobrazit v angličtině?

Proč SITOP PSU6200?

SITOP PSU6200 je kompaktní univerzální napájecí zdroj určený pro širokou škálu standardních aplikací vyžadujících 12,24 nebo 48 V. Nabízí vysoký výkon, komplexní diagnostiku a provozní spolehlivost.

Cílená diagnostika SITOP PSU6200 monitoruje zatížení a životnost napájecího zdroje a signalizuje stav pomocí LED diody. Poté se integruje s vaším automatizačním systémem pro trvalé monitorování stavu. To vám pomůže proaktivně řešit potenciální problémy a udržovat provozuschopnost systému.

Portfolio SITOP PSU6200 zahrnuje:

  • SITOP PSU6200, 1-fázový, 12 V, 24 V, 48 V DC
  • SITOP PSU6200, 3-fázový, 24 V, 48 V DC

Klíčové výhody

Zvýšení transparentnosti

Získejte přehled o stavu vašeho napájecího zdroje pomocí nepřetržitého monitorování stavu. Integrujte diagnostiku do svého automatizačního systému pro data v reálném čase, abyste umožnili proaktivní rozhodování a vylepšenou správu systému.

Zjednodušte instalaci

Dokončete instalace rychle a efektivně pomocí přehledného značení a zasunutých svorek. Tenký design nevyžaduje žádné další volné prostory, optimalizuje využití prostoru ve vašich ovládacích panelech a snižuje celkové náklady na projekt.

Dosažení vysoké dostupnosti

Získejte nepřetržitý provoz stroje s robustní ochranou proti přetížení a širokým rozsahem vstupů. Silné kovové pouzdro a shoda s budoucími standardy EMC poskytují vysokou úroveň bezpečnosti a spolehlivosti systému.

Doporučené možnosti